연락처
피드백

가스 유량 측정 장치
FLOWSIC60

광업 애플리케이션에서 기류를 지속적으로 측정

혜택

  • 전기 본질안전형 측정 시스템으로 확실하게 작동함
  • 지속적인 자동 기류 측정으로 사용 편리
  • 전체 터널 폭을 측정하므로 측정 결과를 신뢰할 수 있음
  • 수명이 긴 스테인리스 스틸 구성품 및 마모가 발생하지 않는 측정 원리로 긴 서비스 수명
  • 정비 비용이 최소화되고 자가 진단 기능이 통합되어 운용비 저렴
  • 다양한 위치에 설치할 수 있으며 전기 설비가 간편하므로 설치비 및 커미셔닝 비용 절감
  • 가동부가 없으며 오염에 강하므로 정비 비용이 최소화되고 긴 정비 주기
  • 아날로그 측정 신호를 이용해 감시 및 통제 시스템에 간편하게 연결

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

광업 애플리케이션에서 기류를 지속적으로 측정

초음파 측정 장치 FLOWSIC60은 초음파 센서를 이용해 터널 및 갱도 내 기류 속도를 측정합니다. 이 강인한 측정 장치는 고품질 스테인리스 스틸 구성품으로 만들어졌으며 열악한 환경 조건에서 사용하기에 이상적입니다. FLOWSIC60은 한 번 설치되면 터널 전체 폭의 기류 속도를 전자동으로 꾸준히 측정하며 디스플레이와 아날로그 출력부로 측정 결과를 제공합니다. 따라서 감시 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다. 갱내에서는 안전이 최우선입니다. FLOWSIC60는 본질 안전형이며 IECEx에 따라 광업 애플리케이션 인증을 받았습니다. 거의 정비가 필요 없고 마모 없이 작동하며 셀프 모니터링 기능이 통합되었으므로 방폭 구역에서 기류를 측정할 때 고도의 안전성과 편의성을 제공합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 지속적인 기류 측정
  • 구역 0에 대한 IECEx 인증으로 전기적 본질안전형(EPL Ma)
  • 가동부가 없는 초음파 기술
  • 전체 터널 횡단면 표준 측정
  • 터널 직경 0.5m부터 8.5m까지 측정 가능
  • 스테인리스 스틸 구성품 및 케이블 보호 호스로 열악한 환경에서 긴 서비스 수명
  • 자가 진단 기능 통합
  • 고장전류 출력부 포함 아날로그 출력부

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량기류 속도
    보호 등급IP66 / IP67
    Modbus
    필드 버스 통합 종류ASCII RS-485
    RTU RS-485
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로