가스 유량 측정 장치
FLOWSIC300

내부 가스 유량 측정 및 공정 감시

혜택

  • 점검용 유량의 확실한 측정
  • 기존 파이프 라인에 간편하게 설치
  • 기존 파이프 라인에 설치 가능하며 카운터 몸체가 없는 경제적인 솔루션(특히 직경 12인치 이상인 파이프에서 측정 가능)
  • 구입비 절감 – 교체 공구를 여러 장치에 사용 가능
  • 정비가 필요 없고 마모되거나 낡지 않으므로 매우 오래 사용 가능
  • 자동 진단 및 상황별 정비로 운용비 저렴
  • 전자 장치가 멀리 떨어져 있고 센서 보호 등급 IP 68이므로 지하 갱도에 설치하기에 적합

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

내부 가스 유량 측정 및 공정 감시

초음파 유량계 FLOWSIC300은 독창적으로 조합된 고품질 구성품, 넓은 측정 범위, 간편한 설치, 저렴한 정비 비용을 자랑합니다. 검정 의무가 요구되지 않는 곳이라면 어디서든 사용 가능합니다(천연가스망 내부 측정 시, 석유화학 산업 공정 측정 시). FLOWSIC300은 검정 의무가 있는 유통용 SICK 고내성 고급 가스 유량계의 구성 요소를 다양한 애플리케이션을 위한 경제적인 유량 측정 장치와 결합합니다. 측정 변환 장치를 측정 위치에서 최대 15m 거리에 둘 수 있어 설치가 매우 자유로우며 지속적인 자가 진단이 가능합니다. 초음파 측정 원리는 압력 손실을 발생하지 않습니다. 그리고 가동부가 없으며 맥동 및 압력 제어기 소음에 내성이 있기 때문에 드리프트가 거의 없는 확실한 작동에 안성맞춤입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 검증된 고품질 구성품
  • 모듈화에 따른 유연한 설치
  • 압력 손실 없는 비접촉 초음파 기술
  • 100배가 넘는 측정 범위 폭
  • 압력을 받는 센서 교체 가능
  • 맥동 및 압력 제어기 소음에 대한 낮은 감도
  • 원거리 전자 장치(최대 15m)
  • 자동 진단을 포함한 양방향 측정

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량체적 유량 a. c., 체적 a. c., 가스 속도, 음속
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    측정 경로 수1, 2
    폭발 위험 구역

    1G

    2G

    측정 범위파이프 크기에 따라 다름
    측정 간격최대 1:130
    가스 온도–40 °C ... +180 °C
    동작 압력10 bar (g) ... 100 bar (g)
    파이프 크기4 ″ ... 56 ″
    보호 등급

    송수신 장치: IP68

    SPU 제어 장치: IP65 / IP67

    Modbus
    필드 버스 통합 종류ASCII RS-485
    RTU RS-485
    HART
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드