가스 유량 측정 장치
FLOWSIC200

장기 가동용 터널 유량 측정 장치

혜택

  • 전체 터널 횡단면 표준 측정
  • 일정 시점에 측정하는 방법에 비해 훨씬 확실한 측정
  • 유속이 매우 낮은 경우에도 정확한 측정 가능
  • 최대 5년의 긴 정비 주기
  • 확실히 작동하고 정비가 거의 필요 없어 운용비 저렴
  • 장치의 높은 가용성 및 그로 인한 측정 데이터의 높은 가용성

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

장기 가동용 터널 유량 측정 장치

FLOWSIC200은 터널 관이나 배기 덕트에서 터널 유속 및 유량 방향을 접촉 없이 정확하게 측정합니다. 초음파 측정법은 터널 전체 횡단면의 속도 중간값을 제공합니다. 기류가 기후와 교통에 영향을 받는 경우 비용을 절감하면서 터널 환기를 효율적으로 제어하려면 이 측정 장치가 반드시 필요합니다.

오늘날에는 터널에 화재가 난 경우에도 전체 터널 횡단면에서 표준 유속 및 유량 방향을 확실하고 정확하게 측정해야 합니다. 그래야만 연기 확산을 측정하고 환기를 최적화하는 데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 매우 긴 측정 거리에서도 사용 가능
  • 비접촉 측정
  • 티타늄, 스테인리스 스틸 또는 다이캐스트로 만들어진 매우 강인한 구성품
  • 부식성이 강한 터널 공기용 버전
  • 유량 방향 측정
  • 기계적 가동부 미포함

혜택

화재 시에도 확실한 터널 환기

FLOWSIC200은 도로 또는 철도 터널 내 기류를 확실하고 정확하게 측정합니다. FLOWSIC200을 이용하여 터널의 통풍 설비를 제어하고 장시간 동안 터널의 충분한 환기 및 배기를 보장할 수 있습니다. FLOWSIC200의 안정적인 초음파 기술 덕분에 터널 공기의 밀도 차이와 온도 변동이 측정 결과에 영향을 미치지 않습니다. FLOWSIC200은 터널 화재로 인해 유체 역학이 순식간에 완전히 달라지는 경우에도 측정 기능을 그대로 유지합니다. 오스트리아 내연 기관 및 열역학 연구회 mbH(FVT mbH)에서 실시한 화재 실험에서 화재 시 기능이 완전히 입증되었습니다.

도로 및 철도 터널 내 기류 속도를 감시하는 일은 터널 설비의 통풍 시스템에서 기본 사항입니다. 이때 기류 측정은 엄격한 요건을 충족해야 합니다. 교통량이 달라져도 측정 시스템이 터널 횡단면 내 기류를 확실하고 정확하게 측정해야 합니다. 또한 교통 흐름이 중단되는 일이 없도록 측정 장치의 정비 작업을 최소화해야 합니다.

터널 화재 시에는 측정 조건이 완전히 달라집니다. 순식간에 심한 연기가 발생합니다. 기체 조성이 확연히 변합니다. 화재 위치 부근에서 온도가 급속도로 높아집니다. 이러한 모든 열역학 상황 때문에 화재 발원지의 유체 역학이 심하게 변합니다. FLOWSIC200은 그러한 극단적인 조건에서도 확실하게 작동합니다. 자동 신호 증폭 기능이 내장되어 스위칭 신호가 언제든 확실하게 전달됩니다.

안정적이고, 확실하고, 성능이 뛰어납니다.

팬 또는 조명 같은 터널 내 장착물이 측정 결과에 영향을 미치지 않음
오버외스터라이히 A9 고속도로의 클라우스 연속 터널 구간에서 실시한 터널 화재 실험 중 기능 테스트

FLOWSIC200은 매우 까다로운 측정 조건에서도 평균 이상의 성능 및 내구성을 자랑합니다.

장기 가동용 터널 기류 측정 장치

FLOWSIC200은 초음파 센서와 MCU 제어 장치로 구성되어 있습니다. SICK는 최대 35m의 터널 폭을 위해 3가지 버전의 장치를 제공합니다. 고내성 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 다이캐스트 구성품 덕분에 화재 시 FLOWSIC200은 플라스틱 소재의 기존 측정 시스템보다 장점을 가집니다.

MCU 제어 장치는 신호 입출력에 사용되며 FLOWSIC200을 상위 공정 제어 시스템에 간편하게 연결하게 해줍니다. 이를 위해 다양한 인터페이스가 제공되며 필요에 따라 옵션으로 인터페이스를 확장 가능합니다. 점검 사이클이 장치 기능을 주기적으로 완전 자동으로 점검합니다. 또한 자가 진단 기능이 내장되어 모든 중요 기능 매개변수를 지속적으로 감시합니다.

콤팩트하고 직관적입니다.

FLOWSIC200의 작동 원리
완전 자동 증폭 제어로 확실한 신호 전달

확실하게 작동하며 정비 주기가 최대 5년이므로 운용비가 저렴합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    적합성

    RABT 2006

    ASTRA “지침 - 도로 터널 환기”(2008)

    RVS 09.02.22

    보호 등급

    송수신 장치: IP66

    MCU 제어 장치: IP65

    USB
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    RS-485
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    내부 시스템 버스
    Modbus
    메모옵션
    필드 버스 통합 종류RTU RS-485
    Ethernet
    메모옵션
    PROFIBUS DP
    메모옵션
    HART
    메모옵션
    진단 기능내부 영점 및 참조점 테스트
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드