가스 유량 측정 장치
FLOWSIC150 Carflow

차량 및 엔진 테스트 스탠드에서 최고 600°C 배기가스의 체적 유량 측정

혜택

  • 높은 측정 정확도 및 안정성으로 인한 고품질 측정 데이터
  • 유량이 적고 공회전 중일 때에도 유량을 확실하게 측정
  • 고온 배기가스에 적합한 디자인으로 확실한 동작 가능
  • 다재다능한 콘셉트 - 기존 테스트 스탠드에서 사용하기에 안성맞춤
  • 여러 테스트 스탠드에서 이동하며 사용할 수 있어 투자비 절감 효과
  • 설치가 간편하고 엔진 특성 및 배기가스 분석 시스템에 영향을 미치지 않음
  • 특허를 받은 센서 냉각 기술로 인해 늘어난 작동 시간
  • 정비가 거의 필요 없어 운용비 절감

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

차량 및 엔진 테스트 스탠드에서 최고 600°C 배기가스의 체적 유량 측정

FLOWSIC150 Carflow는 콤팩트한 디자인으로 일급 성능을 제공합니다. 첨단 센서 기술과 고성능 전자 장치가 결합하여 배기가스 온도 최고 600°C에서 뛰어난 측정 정확도를 보여 줍니다. 초음파 측정 원리를 이용하여 압력 손실이 발생하지 않고 가동부가 없으며 압력, 온도, 가스 구성의 영향을 받지 않습니다. 따라서 정비가 거의 필요 없고 확실하게 작동할 수 있습니다. FLOWSIC150 Carflow는 희석되지 않은 배기가스를 직접 측정하므로 설치가 쉬우며, 반작용 없이 광범위하게 작동하고, 차량 및 엔진 테스트 스탠드에서 상황에 따라 배기가스 유량을 측정하는 데 이상적입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 실시간 초음파 배기가스 유량 측정
  • 압력, 온도, 가스 구성에 무관
  • 탁월한 측정 정확도
  • 최고 600°C 배기가스 온도에서 사용 가능
  • 희석되지 않은 배기가스 직접 측정
  • 가열된 측정 구간
  • 최소 배기가스 역압
  • 좁은 면적에 설치 가능, 이동 가능, 다양하게 연결 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량가스 속도, 체적 유량 a. c., 체적 유량 s. c., 가스 온도, 가스 압력, 음속
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    가스 온도≤ +600 °C
    동작 압력700 mbar ... 1,300 mbar
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    진단 기능자가 테스트 및 오류 진단
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드