가스 유량 측정 장치
FLOWSIC100

지속적인 배출가스 감시를 위한 체적 유량 측정 장치

혜택

  • 작은 직경의 배출구에서 매우 큰 직경의 배출구에 이르기까지 확실한 유량 측정
  • 장치의 높은 내구성
  • 260°C까지의 가스 온도에서 사용하는 경우 퍼지 에어가 필요하지 않습니다
  • 최소한의 운용비 및 유지보수 비용
  • 열악한 측정 조건에서도 정확한 측정 결과
  • 공정에 영향을 미치지 않으며 압력손실 없는 측정
  • SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 사용자 친화적 작동
  • 향상된 진단 기능으로 확실한 기능 감시

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

지속적인 배출가스 감시를 위한 체적 유량 측정 장치

FLOWSIC100 제품 라인은 배출가스 감시를 위해 개발되었습니다. 버전 "H"는 직경이 큰 배출구와 분진이 많은 환경에 적합하며, 버전 "M"은 직경이 보통인 배출구에 가장 적합합니다. 프로브 버전 "PR"의 경우 측정 거리가 고정된 두 개의 초음파 변환기가 송수신 장치(측정용 프로브)에 설치되어 있습니다. "-AC" 버전은 혁신적인 내부 냉각 기술을 이용해 450°C까지의 가스 온도에서 사용할 수 있습니다. 퍼지된 장치 버전 "Px"는 가스에 끈적하거나 습한 분진이 다량 함유된 경우 사용됩니다.

견고한 티타늄 변환기는 표준 사양이며 열악한 사용 환경에 적합합니다. 이 측정 시스템은 두 개의 송수신 장치 또는 하나의 측정 프로브와 MCU 제어 장치로 구성되어 있습니다. 신호 입출력, 기준조건(정규화) 계산 및 LC 디스플레이를 통한 사용자 친화적 작동에 MCU를 이용합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 높은 장치 내구성을 위한 견고한 티타늄 변환기
  • 공격성 가스에서 사용하기 위한 내부식성 재질(옵션)
  • 버전 H, M, S의 경우 배출구 직경을 가로지르는 일체형 측정
  • 배출구의 한쪽 면에 경제적으로 설치 가능한 프로브 버전 PR
  • 영점 검사 및 기준점 검사를 포함한 자동 기능 제어

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Vorteile

Zuverlässige und exakte Emissionsüberwachung – konform zu gesetzlichen Auflagen

Die Überwachung gasförmiger Emissionen an genehmigungsbedürftigen Anlagen ist ein wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes. Durch Einsatz moderner und zuverlässiger Emissionsmesstechnik lassen sich Schadstoffemissionen kontinuierlich erfassen und Grenzwerte einhalten. Die eingesetzte Messtechnik muss den Mindestanforderungen internationaler Standards (z. B. EN 15267 und Performance Specification 6 der EPA) entsprechen und die Eignung durch eine EU-Baumusterprüfung nachweisen. Volumenstrom-Messgeräte FLOWSIC100 von SICK erfüllen all diese Anforderungen: Sie verbinden die Vorteile moderner Ultraschallmessung mit überdurchschnittlicher Beständigkeit und minimalem Wartungsaufwand.


FLOWSIC100 Varianten

FLOWSIC100 H

Durch hohe Schallleistung optimal für große Kamine von 3 bis 13m Durchmesser

Geeignet für Hochstaubanwendungen

FLOWSIC100 M Durch mittlere Schallleistung optimal für kleinere Kamine mit bis zu 3,5 m Durchmesser
FLOWSIC100 PR Optimal bei einseitiger Installation für Kamindurchmesser ab 1 m

Exakt, zuverlässig, beständig.

Einfache Installation im Messkanal
SOPAS ET – leichte Parametrierung, Konfiguration und Eigendiagnose sowie umfassender Support
Geringer Wartungsaufwand da keine beweglichen Teile

Einfache Installation, vollautomatische Selbstüberwachung und geringer Wartungsaufwand - die optimale Lösung für anspruchsvolle Emissionsmessungen.

Beständige Messergebnisse auch unter Extrembedingungen

Schwankungen der Gaszusammensetzung, des Druckes, der Temperatur oder der Feuchte haben keinen Einfluss auf das Messergebnis. Die Messung erfolgt kontinuierlich über den gesamten Kanaldurchmesser und liefert repräsentative Ergebnisse. Die vollautomatische Verstärkungsregelung des FLOWSIC100 gewährleistet dabei die Signalübertragung. Mithilfe des im FLOWSIC100 integrierten Kontrollzyklus prüft das Gerät seine Funktionen periodisch. Zusätzlich überwacht die integrierte Eigendiagnose permanent alle wichtigen Funktionsparameter. Unzulässige Abweichungen, die sich auf das Messergebnis auswirken können, lösen Warnmeldungen aus.

Leistungsfähig und präzise.

Spülluftfreie Messungen Plug-and-play von –40 °C bis +260 °C.
Innovative integrierte Kühlung für sehr hohe Gastemperaturen bis +450 °C.

ZUVERLÄSSIGE EMISSIONSMESSUNG – KONFORM ZU GESETZLICHEN AUFLAGEN

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량체적 유량 a. c., 체적 유량 s. c., 가스 속도, 음속, 가스 온도
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    가스 온도–40 °C ... +450 °C
    장치 사양에 따라 변동
    동작 압력–100 hPa ... 100 hPa
    파이프 크기0.15 m ... 13 m
    장치 사양에 따라 변동
    적합성

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    제30차 연방배출방지법시행령

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    EN 16911-2

    MCERTS

    GOST

    USB
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    직렬✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류RS-232
    RS-485
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    내부 시스템 버스
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    Modbus✔ , ✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류ASCII RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    진단 기능

    영점 및 기준점을 위한 자동 점검 주기

    SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 확장된 장치 진단

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드