가스 유량 측정 장치
FLOWSIC100 Flare

플레어 가스 애플리케이션에서 확실한 가스 유량 측정

혜택

  • 완벽에 가까운 정확한 측정으로 확실한 공정 제어
  • 가스 속도 최고 120m/s의 비상 차단 조건에서도 높은 측정 가용성
  • 플레어 가스와 증기 분사의 측정을 위한 솔루션
  • 제어 장치를 멀리 안전 구역에 설치하므로 비용 절감
  • 서로 다른 세 측정 위치를 단일 제어 장치로 제어하는 시스템 솔루션
  • 프로브 버전 FLOWSIC100 EX-PR 사용 시 한쪽 면에 설치하므로 비용 절감
  • 현장에서 지속적인 기능 감시와 확장 진단 기능으로 장치 성능 극대화

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

플레어 가스 애플리케이션에서 확실한 가스 유량 측정

FLOWSIC100 Flare 제품군은 플레어 가스와 증기 유량 측정용으로 고안되었습니다. 이 제품군은 유량에 최적화된 독측한 센서 디자인을 자랑합니다. 혁신적인 디자인은 가스가 매우 빠른 속도로 흐를 때 소음과 신호 편차를 최소화합니다. 첨단 신호 처리 기술과 고효율 변환기로 인해 신호 시간 분해능이 높으며 가스 유량이 매우 적을 때에도 정확한 측정이 가능합니다.

표준 구성에서 시스템은 두 개의 송수신 장치 또는 하나의 측정 프로브와 MCUP 제어 장치로 구성되어 있습니다. 신호 입출력, 기준 조건(정규화)과 분자량 및 질량 유량 계산, 가스량 측정, LC 디스플레이를 통한 사용자 친화적 작동에 MCUP를 이용합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고분해능 측정 및 짧은 반응 시간
  • 매우 높은 가스 속도와 최대 280°C에 이르는 가스 온도에 적합한 혁신적인 센서 디자인
  • 대기압 조건에서도 최적화된 신호 전송
  • 최대 1,000m 거리에 제어 장치 설치 가능
  • 단일 경로 및 다경로 구성, 옵션 프로브 버전
  • 공장 표준에 따라 필드 영점 검사
  • 자동 자가 진단 / 신호 최적화 검사 주기

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량가스 속도, 가스 온도, 가스량 및 질량, 질량 유량, 분자량, 체적 유량 a. c., 체적 유량 s. c., 음속
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    폭발 위험 구역

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    Ga

    Gb

    Gc

    측정 범위파이프 크기 및 가스 구성에 따른 측정 범위
    가스 온도

    Standard: –70 °C ... +180 °C

    고온 구역 1: –70 °C ... +280 °C

    고온 구역 2: –70 °C ... +260 °C

    저온: –196 °C ... +100 °C
    FLOWSIC100 EX/EX-RE 구역 1 / 등급 I, 디비젼 1에는 해당하지 않음

    동작 압력

    –0.5 bar (g) ... 16 bar (g)

    FLOWSIC100 EX-S 90°: –0.5 bar (g) ... 19 bar (g)

    파이프 크기4 ″ ... 72 ″
    가스 구성 및 장치 버전에 따라 다름
    보호 등급

    FLSE100 송수신 장치(ATEX 구역 1): IP65, IP67

    FLSE100 송수신 장치(ATEX 구역 2): IP65

    FLSE100 송수신 장치(CSA 등급 1): 장치 사양에 따라 변동

    MCUP 제어 장치: IP66

    MCUP 제어 장치(19인치 버전): IP20

    MCUP 제어 장치(방폭 구역 1): IP66

    MCUP 제어 장치(방폭 구역 2/디비젼 2): 하우징 유형 4, IP66

    USB
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    직렬✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류RS-232
    RS-485
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    내부 시스템 버스
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    Modbus✔ , ✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류ASCII RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    HART
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    Foundation Fieldbus
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드