가스 유량 측정 장치

기체 매체의 확실한 유량 측정
가스 흐름 측정 시 체적 유량 측정, 질량 유량 측정, 유속 측정 등 다양한 측정 과제를 수행합니다. 여기에 더해 플레어가스 측정, 터널 감시 또는 배출 감시 등 매우 까다로운 분야에서는 주변 조건이 거친 경우가 많습니다. SICK의 가스 유량 측정 장치는 그 어떤 도전에도 대응할 수 있습니다. SICK 가스 유량 장치는 현행 규격과 표준을 고려하여 매우 다양한 가스를 확실하게 측정하며 각 분야의 특수한 요구사항에 딱 부합합니다.
필터링 기준:
8 검색 결과:
석유 및 천연가스 생산 설비, 정유 설비, 화학 공장의 플레어가스 설비에서 확실한 가스 유량 측정.
- 모든 조건에서 측정 가능, 가스 속도가 빠르고 가스 조성이 변할 때도 문제없음
- 직관적인 조작 소프트웨어 FLOWgateTM
- 전체 시스템의 셀프 모니터링과 간편한 점검 및 상태 기반 정비를 위한 i-diagnosticsTM
- 기존 측정 시스템을 위한 개장 솔루션
지속적인 배출가스 감시를 위한 체적 유량 측정 장치
- 높은 장치 내구성을 위한 견고한 티타늄 변환기
- 공격성 가스에서 사용하기 위한 내부식성 재질(옵션)
- 버전 H, M, S의 경우 배출구 직경을 가로지르는 일체형 측정
- 배출구의 한쪽 면에 경제적으로 설치 가능한 프로브 버전 PR
- 영점 검사 및 기준점 검사를 포함한 자동 기능 제어
내부 가스 유량 측정 및 공정 감시
- 검증된 고품질 구성품
- 모듈화에 따른 유연한 설치
- 압력 손실 없는 비접촉 초음파 기술
- 100배가 넘는 측정 범위 폭
- 압력을 받는 센서 교체 가능
- 맥동 및 압력 제어기 소음에 대한 낮은 감도
- 원거리 전자 장치(최대 15m)
- 자동 진단을 포함한 양방향 측정
차량 및 엔진 테스트 스탠드에서 최고 600°C 배기가스의 체적 유량 측정
- 실시간 초음파 배기가스 유량 측정
- 압력, 온도, 가스 구성에 무관
- 탁월한 측정 정확도
- 최고 600°C 배기가스 온도에서 사용 가능
- 희석되지 않은 배기가스 직접 측정
- 가열된 측정 구간
- 최소 배기가스 역압
- 좁은 면적에 설치 가능, 이동 가능, 다양하게 연결 가능
장기 가동용 터널 유량 측정 장치
- 매우 긴 측정 거리에서도 사용 가능
- 비접촉 측정
- 티타늄, 스테인리스 스틸 또는 다이캐스트로 만들어진 매우 강인한 구성품
- 부식성이 강한 터널 공기용 버전
- 유량 방향 측정
- 기계적 가동부 미포함
플레어 가스 애플리케이션에서 확실한 가스 유량 측정
- 고분해능 측정 및 짧은 반응 시간
- 매우 높은 가스 속도와 최대 280°C에 이르는 가스 온도에 적합한 혁신적인 센서 디자인
- 대기압 조건에서도 최적화된 신호 전송
- 최대 1,000m 거리에 제어 장치 설치 가능
- 단일 경로 및 다경로 구성, 옵션 프로브 버전
- 공장 표준에 따라 필드 영점 검사
- 자동 자가 진단 / 신호 최적화 검사 주기
터널 내 비접촉식 기류 측정을 위한 콤팩트한 장치 솔루션
- 비접촉식 측정을 위한 최신 초음파 기술
- 넓은 측정 범위
- 콤팩트한 장치 디자인
- 매우 간편한 마운팅 및 커미셔닝
- 오염에 민감하지 않음
공정 중 체적 유량을 활실하고 정확하게 측정
- 스테인리스 스틸 또는 티타늄 소재의 내부식성 변환기
- 공정 압력 최대 16bar
- 구역 2(ATEX)에 사용할 수 있는 방폭 버전 제공
- 밀폐 처리된 초음파 변환기
- 공정에 영향을 받지 않아 압력 손실이 거의 없는 측정
- 영점 검사 및 기준점 검사를 포함한 자동 기능 제어