Flow-Metering 시스템

최소 측정 불확도. 정밀한 측정.
SICK는 선도적인 초음파 측정 기술이 접목되고 미터링 스키드 또는 측정 레일 형태의 맞춤형 토탈 솔루션인 Flow-Metering 시스템을 제공합니다. 초음파 가스 유량계는 각 Flow-Metering 시스템의 핵심이며 정밀한 가스 측정을 보장합니다. 최소 측정 불확도는 법정 계량 및 비법정 계량의 모든 요구사항을 충족합니다.
2 검색 결과:
재정 측정을 위한 모듈식 솔루션
- 초음파 가스 유량계 FLOWSIC600 또는 FLOWSIC600-XT 사용
- DN 50 - DN 1200, Class 150 - Class 2500 구입 가능
- 교정 시 0.1%의 측정 불확도 가능
- 시스템 구성품의 고객 맞춤형 조정
- SICK의 유량 컴퓨터 Flow-X와 완벽하게 통합 가능한 시스템