유량 측정 장치
FLOWSIC100 Process

공정 중 체적 유량을 활실하고 정확하게 측정

혜택

  • 가스 속도가 느린 경우에도 확실하고 정밀하게 측정
  • 가동부가 없으므로 정비가 거의 필요 없음
  • 압력, 온도, 가스 구성의 영향을 받지 않고 측정
  • 비접촉식 측정으로 가스 흐름의 영향을 받지 않음
  • 구역 2(ATEX) 폭발성 환경에서 사용 승인
  • 사용자 친화적 작동 및 MCU 컨트롤 유닛과 조작 소프트웨어 SOPAS ET를 이용한 장치 진단

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

공정 중 체적 유량을 활실하고 정확하게 측정

초음파 가스 유량 측정 장치 FLOWSIC100 Process로 최대 16bar 압력에서 측정을 실시할 수 있습니다. 구역 2의 폭발성 환경에서도 측정이 가능합니다. 송수신 장치는 밀폐 처리된 스테인리스 스틸 또는 티타늄 버전으로 제공됩니다. 표준 시스템은 MCU 컨트롤 유닛과 두 개의 송수신 장치 또는 측정 프로브로 구성됩니다. 신호 입출력, 기준 조건(정규화) 또는 질량 유량 계산 및 LC 디스플레이를 통한 사용자 친화적 작동에 MCU를 이용합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 스테인리스 스틸 또는 티타늄 소재의 내부식성 변환기
  • 공정 압력 최대 16bar
  • 구역 2(ATEX)에 사용할 수 있는 방폭 버전 제공
  • 밀폐 처리된 초음파 변환기
  • 공정에 영향을 받지 않아 압력 손실이 거의 없는 측정
  • 영점 검사 및 기준점 검사를 포함한 자동 기능 제어

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량가스 속도, 질량 유량, 체적 유량 a. c., 체적 유량 s. c., 음속, 가스 온도
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    폭발 위험 구역3G
    가스 온도–40 °C ... +260 °C
    동작 압력–0.5 bar ... 16 bar
    장치 사양에 따라 변동
    파이프 크기0.15 m ... 1.7 m
    장치 사양에 따라 변동
    보호 등급IP65
    USB
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    직렬✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류RS-232
    RS-485
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
    내부 시스템 버스
    Ethernet
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    Modbus✔ , ✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류ASCII RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    RTU RS-485 (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    TCP (옵션 인터페이스 모듈 이용)
    HART
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    PROFIBUS DP
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    Foundation Fieldbus
    필드 버스 통합 종류옵션 인터페이스 모듈 이용
    진단 기능

    영점 및 기준점을 위한 자동 점검 주기

    SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 확장된 장치 진단

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드