고정식 바코드 스캐너
CLV62x

유연하게 사용할 수 있는 고성능 스캐너

혜택

  • 바코드가 손상되었거나 더럽거나 부분적으로 가려진 경우에도 SMART620 코드 복원 알고리즘으로 높은 판독률 보장
  • 데이터를 원하는 어떤 형식으로든 컨트롤 시스템에 전송할 수 있기 때문에 컨트롤 시스템 프로그래밍 시간 절약
  • Ethernet 버전의 경우 별도 Ethernet 게이트웨이가 필요 없으므로 비용이 절약됨
  • CLV62x 스캐너를 모든 SICK CAN 스캐너 네트워크에서 멀티플렉서로 사용할 수 있음, 따라서 별도 멀티플렉서가 필요 없음
  • 이송 속도가 빠른 경우에도 코드를 실시간 식별함
  • 디자인이 콤팩트하고 조작이 간편해 공간이 제한된 상황에서 설치가 용이함

개요

유연하게 사용할 수 있는 고성능 스캐너

CLV62x 제품 라인은 다양한 애플리케이션에 맞춰 개발된 콤팩트한 고성능 고정식 바코드 스캐너로 구성됩니다. 높은 성능과 간편한 조작과 유연성은 CLV62x 제품 라인의 특징입니다. CLV62x는 높은 판독 성능을 판독 알고리즘인 SMART620 코드 복원 기술과 결합해 손상되거나 반쯤 가려진 바코드도 정확하게 파악할 수 있습니다. CLV62x는 직렬형 버전뿐 아니라 EtherNet/IP 및 PROFINET 프로토콜을 포함한 Ethernet 인터페이스 내장 버전으로도 제공됩니다. 웹서버와 판독 통계 평가 장치가 내장되어 원격 진단이 가능합니다. 이러한 추가 기능은 고성능 스캐너 CLV62x를 보완해 줍니다.

한눈에 보는 SICK
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(“Ethernet” 연결 유형의 경우)
  • SMART620 코드 복원 기능
  • 고도로 유연한 분류 및 필터링 기능
  • 모든 SICK 신제품을 위한 구성 툴인 SOPAS로 구성
  • 최대 1,200Hz에 이르는 높은 스캔 주파수
  • 소형 디자인
  • 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
  • 보호 등급 IP 65 또는 IP 69K(모델별로 다름)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

혜택

문제는 해결하라고 있는 것이다

콤팩트한 CLV62x는 인터페이스 면에서 바코드 스캐너가 얼마나 유연할 수 있는지를 보여줍니다. 장치 이형에 따라 내장 인터페이스 또는 게이트웨이 같은 다양한 연결 옵션이 제공됩니다. 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 IP69K 이형은 식품 산업 등에서처럼 주변 조건이 매우 거친 경우에도 확실한 결과를 제공합니다.
공간이 빠듯하다고요? 전혀 문제없습니다. 설치 공간이 작을수록 고정식 바코드 스캐너는 큰 난관에 부닥칩니다. CLV62x는 콤팩트한 장치 디자인 덕분에 좁은 공간에서 간편하게 설치할 수 있습니다.
검증된 인터페이스를 통한 통신 CLV62x는 모든 상용 인터페이스를 커버하므로 제어 환경에 통합할 때 많은 유연성을 제공하며 배선 부담이 크지 않습니다. 장치를 교체하는 경우 클로닝 기능이 높은 시스템 처리량을 보장합니다. 이형에 따라 이 센서는 내장 통신 인터페이스 또는 연결 모듈을 이용한 외부 통신 인터페이스를 갖췄습니다.
거친 환경에서 높은 내구성 고온, 고압 분사 또는 공격성 세제가 사용되는 청소 공정은 식품 산업에서 일상입니다. Inox 스테인리스 스틸 하우징, 통합형 플라스틱 와셔, Ecolab 인증 케이블을 갖춘 IP69K 하우징 이형의 CLV62x는 이러한 조건을 쉽게 견뎌냅니다.

CLV62x는 까다로운 판독 조건에 유연성과 신뢰도로 대응합니다.

구매 전에 가상 제품 데모를 체험한다? SICK는 이 기능을 제공합니다.

당사의 Reading Field Visualization Tools를 이용해 모든 CLV62x 장치 이형을 시각화하여 제품을 생생하게 체험하십시오. 장치 매개변수를 선택하고 당사의 툴을 이용해 어떤 제품 이형이 각 장치를 위한 최적의 솔루션인지 알아보십시오. 이제 제품 선택 시 불확실성은 과거의 일입니다.

구매 전에 제품 시각화를 이용해 제품 선택이 올바른지 미리 확인하십시오.

SICK LifeTime Services

SICK 서비스는 기계와 설비의 생산성을 제고하고, 전반적으로 사람의 안전을 향상하며, 지속 가능한 경제의 토대를 만들고, 투자재를 보호합니다. SICK는 기본 상담 서비스를 제공할 뿐 아니라 컨셉 구상과 커미셔닝도 지원합니다. 아울러 가동 중인 현장에서 직접 지원 서비스를 제공합니다.

서비스 스펙트럼은 가령 정비 및 검사에서 성능 검사 그리고 개선 및 개조에까지 이릅니다. 모듈식 또는 개별 구성식 서비스 계약으로 설비의 수명을 늘리고 가용성을 높일 수 있습니다. 센서와 시스템 덕분에 장애와 한계치 초과를 언제든 감지할 수 있습니다.

컨설팅 및 설계 제품, 제품 통합, 애플리케이션 자체에 대한 애플리케이션별 상담
커미셔닝 및 정비 애플리케이션에 최적화되고 지속적임 ─ 전문 교육을 받은 SICK 서비스 기술자가 전문적인 커미셔닝과 정비를 수행합니다.
서비스 계약 원하는 경우 보증 연장, SICK Remote Service, 24시 헬프데스크, 정비, 가용성 보장과 기타 모듈을 개별적으로 조합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    광학 초점고정 초점
    개구각≤ 50°
    스캔 주파수400 Hz ... 1,200 Hz
    코드 해상도0.15 mm ... 1 mm
    판독 간격25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용 / ✔
    EtherCAT®✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    직렬✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , 옵션으로 외부 필드버스 모듈 이용
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    무게205 g ... 854 g
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드