좁은 가장자리까지 유연함 보장

광섬유 센서 및 화이버

설치 공간이 제한되어 있거나 매우 작은 물체를 감지해야 하는 경우 광섬유 센서는 물체 감지에 이상적인 솔루션입니다. 스위칭 거리, 온도 저항성, 소재 내성 또는 유연한 마운팅 등에 대한 높은 요구 사항을 추가로 충족해야 할 경우, 센서와 화이버의 지능적인 조합이 완벽한 솔루션을 제시합니다. 애플리케이션에 맞출 수 있는 광학 헤드를 포함한 SICK의 폭넓은 화이버 포트폴리오는 어떤 요구에도 대응할 수 있습니다.

더보기

까다로운 감지 과제를 위한 스마트한 솔루션

화이버 증폭기 WLL80

사용자 친화적이고 스마트함: WLL80은 새로운 세대의 화이버 증폭기입니다. IO-Link와 스마트 태스크를 탑재한 이 고성능 센서는 정밀한 물체 감지를 확실하게 보장합니다. OLED 디스플레이 메뉴를 통한 매개변수 설정은 전례없이 유연합니다.

제품 선택

LLX: 최고의 유연성과 경제성

SICK의 화이버

새로운 화이버 제품 라인 LLX는 여러 가지 길이, 하우징 형태, 기능 원리를 제공하며 탁월한 가성비를 자랑합니다. SICK의 화이버를 구성하는 것은 아주 간편합니다. 컨피규레이터를 이용하여 원하는 이형을 유연하게 구성할 수 있습니다.

제품 선택

광섬유 센서

버스 모드에서

광섬유 센서는 버스 시스템으로 작동할 수 있습니다. 이때 서로 연결된 장치들의 송신 펄스 패턴이

동기화됩니다. 이로써 좁은 간격으로 나란히 마운팅된 화이버 헤드에서 상호 간섭이 일어나지 않습니다.

더보기

모든 것을 결정하는 헤드

SICK의 화이버

적합한 화이버와 그 특수한 사양을 선택하는 일은 애플리케이션에 맞는 센서 솔루션의 출발점입니다. SICK는 플라스틱 섬유 및 유리 섬유 소재의 다양한 화이버로 이상적인 자동화 솔루션을 제시합니다. 화이버를 애플리케이션에 맞춰야 하거나 배선을 유연하게 해야 하는 과제, 온도가 지속적으로 높거나 특별한 소재 내성이 중요한 과제가 특히 그에 해당합니다.

제품 선택

선택 폭이 넓은 액세서리

광섬유 센서 및 화이버를 위한 옵션 액세서리

유용하고 광범위한 액세서리가 SICK의 화이버 포트폴리오를 보완합니다.

광선을 집중시키기 위한 스캐닝 화이버용 보조 렌즈를 사용하면 아주 작은 물체도 감지할 수 있습니다.

일회용 화이버를 위한 보조 렌즈는 방사각을 줄여줌으로써 스위칭 거리를 늘리고 물체 주위에서 원치 않는 반사를 방지합니다.

광섬유 센서를 위한 금속 보호 튜브, 고정 브래킷, 보호 후드 같은 기타 액세서리가 포트폴리오를 완성합니다.

제품 선택

광섬유 센서용 통신 프로토콜

필드버스 게이트웨이

모든 관련 데이터 인터페이스를 사용할 수 있으므로 배선 부담이 줄어듭니다. 이로써 계획 및 설치 시간이 절약되고 퍼포먼스가 향상됩니다. 내부 버스를 이용하여 필드버스 게이트웨이를 호환 장치와 간단하게 연결할 수 있습니다. 제어기에서 버튼만 누르면 필드버스를 통해 포맷 전환 또는 제품 교체를 실행할 수 있습니다. 진단 기능에 접근함으로써 예를 들어 정비 작업의 필요성을 조기에 감지하고 예정된 기계 다운타임에 정비 작업을 실시할 수 있습니다.

제품 선택
좁은 가장자리까지 유연함 보장
까다로운 감지 과제를 위한 스마트한 솔루션
LLX: 최고의 유연성과 경제성
광섬유 센서
모든 것을 결정하는 헤드
선택 폭이 넓은 액세서리
광섬유 센서용 통신 프로토콜

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:
4.0 mm 40000.0 mm
150.0 mm 30000.0 mm
1.0 mm 60.0 mm
4.0 mm 100.0 mm

461 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 461

광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 800 mm
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: M8 수 커넥터, 3핀
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 포텐셔미터
상세
지금 비교하기
광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 800 mm
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: M8 수 커넥터, 4핀
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 포텐셔미터
상세
지금 비교하기
광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 1320 mm
  • 입력: 티치인 입력부
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: 케이블, 4선
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
상세
지금 비교하기
광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 800 mm
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: 케이블, 3선식
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 포텐셔미터
상세
지금 비교하기
광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 1320 mm
  • 입력: 티치인 입력부
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: M8 수 커넥터, 3핀
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
상세
지금 비교하기
광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 800 mm
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: M8 수 커넥터, 3핀
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 포텐셔미터
상세
지금 비교하기
광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 800 mm
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: 케이블, 3선식
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 포텐셔미터
상세
지금 비교하기
광섬유 센서
GLL170
  • 최대 스위칭 거리: 0 ... 1320 mm
  • 입력: 티치인 입력부
  • 스위칭 출력부 개수: 1
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 방식: M8 수 커넥터, 4핀
  • 보호 등급: IP66
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 8/ 461

혜택

좁은 가장자리까지 유연함 보장

광섬유 센서 및 화이버 조합은 수많은 애플리케이션에서 탁월한 솔루션을 제공합니다. 광섬유 센서를 맞는 화이버와 조합하여 폭넓게 설정 가능하므로 까다로운 감지 과제를 해결할 수 있습니다.

SICK의 광범위한 화이버 포트폴리오는 결정 기준이 사이즈든, 마운팅 옵션이든, 소재 내성이든 또는 특수 애플리케이션에 대한 적합성이든 관계없이 모든 애플리케이션에 대응할 수 있습니다.

Bussystem

광섬유 센서를 버스 모드로 사용하면 최대 16대의 장치를 하나의 버스 시스템으로 묶을 수 있습니다. 그 결과 여러 이점이 생깁니다.

상호 간섭 방지

송신 펄스 패턴이 동기화되므로 각 광섬유 센서는 자기가 내보낸 송신광만 감지합니다.

설정 및 배선 부담 감소

기본 센서에서 버튼만 누르면 연결된 다른 모든 광섬유 센서로 매개변수 설정을 복사할 수 있습니다.

기본 센서에서 단 하나의 입력 신호로 다른 모든 센서의 티치인을 동시에 실행할 수 있습니다. 또한 기본 센서는 다른 모든 센서에 전압을 공급하며 이로써 배선 부담이 줄어듭니다.

필드버스 게이트웨이에 연결

버스 버전의 광섬유 센서를 필드버스 게이트웨이에 연결할 수 있습니다. 제어기에서 버튼만 누르면 필드버스를 통해 포맷 전환 또는 제품 교체를 실행할 수 있습니다. 이로써 확장 또는 변경이 간단해집니다. 순환 데이터가 전송되므로 연결된 센서의 모든 공정 데이터에 빠르게 접근할 수 있습니다. 비순환 데이터 통신 덕분에 언제든 진단 기능에 접근할 수 있습니다. 이로써 가령 정비 작업의 필요성을 조기에 감지하고 예정된 기계 다운타임에 정비 작업을 실시할 수 있습니다.

필드버스 게이트웨이

필드버스 게이트웨이를 이용하여 최대 16대의 광섬유 센서(WLL180T 및 KTL180)와 거리 센서(OL1, OD Mini Pro, OD5000, 평가 장치 AOD1와 조합)를 하나의 네트워크로 통합할 수 있습니다. 필드버스 게이트웨이를 사용하면 모든 센서 데이터를 판독하고 센서에 기록할 수 있습니다. 이로써 접근이 어려운 곳에 센서가 설치된 경우에도 설정을 편안하게 점검하고 수행할 수 있습니다(예: 포맷 또는 제품 교체 시).

센서 데이터를 감시함으로써 센서 및 기계 상태를 언제든 확인할 수 있으며 진단 기능을 구현 가능합니다. 모든 센서 데이터는 하나의 필드버스 케이블로 전송되므로 배선 부담이 상당히 줄어듭니다.

선택 폭이 넓은 액세서리

마운팅 시스템

5306574 BEF-WLL170

5325812 BEF-WLL180

5331290 BEF-LL3M6500

5331291 BEF-LL3M61000

5305479 BF-WLL160-10

5306094 BF-WLL160-13

5313011 BF-EB01-W190

5336263 BF-GLL170

보조 렌즈

5308127 LL3-DA01

5308128 LL3-TA01

5308129 LL3-TA02

5308130 LL3-DA02

5326461 LL3-TA01S

5326462 LL3-TA03

5326463 LL3-TA04

5326464 LL3-TA05

5326465 LL3-DA03

5326466 LL3-DA04

5326467 LL3-DA05

5326468 LL3-DA06

5326469 LL3-DA07

5328271 LL3-TA01IR

5334039 LL3-DA08

5334040 LL3-DA09

5338642 LL3-TA07

5338873 LL3-TA06

마스크

5334439 BL-TS40-40

화이버 절단기

5304141 FC