ERP, MES 및 클라우드: 상위 시스템에 수직 통합
통합 능력과 개방성은 특히 인더스트리 4.0을 고려할 때 지능적이면서 미래에도 확실한 통신 구조의 본질적인 특징입니다. 그래서 SICK는 센서의 프로세스, 상태, 진단 관련 정보를 시각화 시스템과 자동화 네트워크에 통합할 수 있도록 지원하는 여러 옵션을 제공하고 있습니다. SICK의 통합 툴을 이용하면 사용된 기술에 관계없이 개별 HMI 솔루션에 간편하고 신속한 통합이 가능합니다.
시스템
소프트웨어
SOPAS-OPC 서버
OPC기술은 필드 장치와 Windows 기반 어플리케이션 간 데이터 교환을 지원하는 데 사용됩니다. OPC는 비결정성 통신에만 적합합니다. SICK의 SOPAS-OPC 서버는 OPC DA Specification을 따르므로 Windows 운영 체제상에서 사용이 가능합니다. SICK의 OPC 서버는 표준 데이터 형식 이외에 HMI로부터 SICK 센서에 무제한 접근할 수 있게 해주는 방법도 지원합니다.
다음 센서 솔루션들은 SOPAS-OPC 서버를 이용하여 작동될 수 있습니다:
바코드 스캐너, RFID, 이미지 기반 코드 리더, 2D-LiDAR 센서, 추적 시스템, 거리 센서, 가스 유량계, 가스 분석기, 먼지 측정 장치, 터널 센서
Webserver
SICK의 SOPAS 웹서버는 OPC 기술 사용이 가능하지 않거나 바람직하지 않은 곳 어디서든 웹 브라우저만 있다면 전혀 문제 없이 사용할 수 있습니다. 웹서버는 순수한 데이터 교환만이 아니라 특히 2D 비전 센서에서 큰 이점이 되는 장치의 시각화를 제공한다는 점에서 두드러집니다. 웹서버는 ZeroConfig, DHCP, UPnP를 지원하므로 Ethernet 인터페이스를 통한 빠르고 간편한 통신을 가능하게 해줍니다. IP 주소에 관한 별도 지식이 필요하지 않습니다.
다음 장치들에는 웹서버가 있습니다.
AFM60A, Inspector PI series, Inspector PIM series, CLV62x-65x, Lector62x, Lector65x, RFU6xx
궁금한 점이 있으신가요?
SICK는 SICK 센서 블로그에서 SICK가 미래로 가는 길을 기록하고 SICK의 생각과 혁신과 성공을 고객과 나누고 있습니다.