자동 팔레타이징

최신 로봇은 포장을 팔레트에 확실하게 쌓아 놓습니다. 콤팩트한 모터 피드백 시스템 EKM36을 갖춘 서보 모터가 로봇을 역동적이면서 정확하게 움직입니다. EKM36는 SIL2 및 PL d 기준에 이르는 안전한 움직임 인증을 받았습니다. HIPERFACE® DSL 인터페이스와 원케이블 기술로 배선 부담이 절반으로 줄어듭니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    매우 역동적인 서보 구동 장치를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템
    • HIPERFACE DSL® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템
    • 36mm 직경의 콤팩트하고 안정적인 디자인
    • 다중 회전 시스템의 경우 회전당 최대 20비트 분해능 및 최대 4,096회전까지 측정 가능
    • 외부 온도 센서 연결 가능
    • 빈 메모리 공간이 8kByte인 E²Prom
    • SIL2 인증(EKS/EKM36-2...만 해당)
    • 미션 시간 히스토그램