안전 주행을 위한 주행 방향 및 속도 모니터링

안전 제어기 Flexi Soft용으로 개발된 모션 컨트롤 모듈 MOC0 또는 MOC1은 AGV의 주행 방향과 속도 파라미터를 매우 확실하게 파악합니다. 이 모션 컨트롤 모듈은 인크리멘털 엔코더와 앱솔루트 엔코더용으로 가장 일반적인 인터페이스를 제공합니다. 안전 엔코더와 결합해서 사용하면 특히 효율적입니다.

  • 다음 제품을 사용할 수 있습니다.
    안전 제어기
    Flexi Soft
    • 모듈: 모션 컨트롤 모듈
    • 연결 방식: 마이크로 D-Sub 15핀 수 커넥터
    • 엔코더 인터페이스: A/B 인크리멘털 엔코더, TTL, A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V, A/B 인크리멘털 엔코더, RS-422, Sin/Cos 엔코더, SSI 엔코더(Master / Listener), HIPERFACE®
    • 구동 안전성 기능: 안전 정지 1(SS1), 안전 정지 2(SS1), 안전 작동 중지(SOS), 안전 속도 모니터(SSM), 안전 제한 속도(SLS), 안전 방향(SDI), 안전 브레이크 제어(SBC)
    • 높은 환경 요건에 부합하는 보호 래커 적용: 아니오
    상세
    지금 비교하기
    안전 시스템
    Safe EFI-pro System
    • 모듈: 모션 컨트롤 모듈
    • 연결 방식: 마이크로 D-Sub 15핀 수 커넥터
    • 엔코더 인터페이스: A/B 인크리멘털 엔코더, TTL, A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V, A/B 인크리멘털 엔코더, RS-422, Sin/Cos 엔코더, SSI 엔코더(Master / Listener), HIPERFACE®
    • 구동 안전성 기능: 안전 정지 1(SS1), 안전 정지 2(SS1), 안전 작동 중지(SOS), 안전 속도 모니터(SSM), 안전 제한 속도(SLS), 안전 방향(SDI), 안전 브레이크 제어(SBC), 안전한 캠(SCA), 안전 제한 위치(SLP)
    • 높은 환경 요건에 부합하는 보호 래커 적용: 아니오
    상세
    지금 비교하기

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기