개요
측정 길이 최대 50m, 안정적인 디자인 – Heavy-duty 와이어 드로우 엔코더
HighLine 와이어 드로우 엔코더는 와이어 드로우 길이가 2m부터 50m까지이며 매우 넓은 범위를 자랑합니다. HighLine 라인에는 장애물을 피해 측정 와이어를 인도하는 가이드 롤러가 있어 측정 구간을 유연하게 조정할 수 있습니다. 또한 하우징이 안정적이고 브러시 장치가 먼지에 강해 분진, 오염, 충격, 진동에 대한 저항성이 좋습니다. 따라서 서비스 수명이 깁니다.
한눈에 보는 SICK
- 측정 길이 2m ... 50m
- 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
- 매우 안정적인 시스템(오염 제거기, 내장 브러시)
- 고품질 와인딩 기계 장치 및 와이어 진입부
- 높은 보호 등급
- 높은 충격 및 진동 저항성
- 매우 높은 분해능 가능
- 외부 액세서리로 확장 가능