와이어 드로우 엔코더
EcoLine

초소형 디자인의 모듈식 와이어 드로우 엔코더

혜택

  • 기계 장치가 날씬해 디자인이 경제적이고 공간 절약형임
  • 인터페이스 및 측정 길이를 다양하게 조합 가능
  • 진보한 프로그래밍 옵션으로 인해 버전 수가 줄고 비용이 절감되며 보관 공간이 절약됨
  • 아날로그 인터페이스를 통한 신속한 커미셔닝, 저렴한 인터페이스 카드 사용 가능

개요

초소형 디자인의 모듈식 와이어 드로우 엔코더

EcoLine 제품 라인의 날씬한 디자인은 좁은 공간에 이상적입니다. 이 제품 라인은 모듈식이므로 측정 길이, 인터페이스, 엔코더를 폭넓게 선택할 수 있습니다. 드럼에 스프링이 내장되었으며 커플링을 없앴으므로 정밀도와 안정성이 높습니다. 특수 배출 노즐은 측정 와이어가 진동으로 손상되지 않게 보호합니다. 아날로그 버전의 직관적인 티치인 기능 덕분에 시스템 통합도 간편합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 측정 길이: 1.25m ... 10m
  • 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
  • 날씬한 초소형 하우징(55mm ... 190mm), 측정 드럼에 스프링 내장
  • 가벼우면서도 충격에 강하고 온도 저항성이 있는 플라스틱 하우징
  • 티치인 기능을 갖춘 아날로그 인터페이스(엔코더)

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    하위 제품 라인BCG / PFG
    측정 범위0 m ... 10 m
    분해능0.001 mm ... 0.14 mm
    통신 인터페이스

    IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)

    CANopen

    SSI

    SAE J1939

    PROFINET

    EtherCAT®

    EtherNet/IP™

    DeviceNet™

    PROFIBUS DP

    아날로그 / 전류 / 4...20 mA

    아날로그 / 전압 / 0...10 V

    인크리멘털 / TTL / RS-422

    인크리멘털 / HTL / Push pull

    인크리멘털 / TTL / HTL

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드