와이어 드로우 엔코더
Compact

엔코더가 내장된 콤팩트한 디자인

혜택

  • 산업용 사양: 엔코더가 알루미늄 하우징에 들어 있어 외부 손상의 영향을 덜 받습니다. 이로써 정비 시간 및 비용이 절약됩니다.
  • 엔코더와 기계 장치 사이 커플링을 제거하여 고정밀 측정이 가능
  • 엔코더가 와이어 드로우 기계 장치에 바로 내장되었으므로 장착 시 공간을 절약할 수 있음
  • 높은 분해능으로 인한 고정밀 측정

개요

엔코더가 내장된 콤팩트한 디자인

콤팩트 라인에서 엔코더는 와이어 드로우 기계 장치에 내장됩니다. 이로써 엔코더는 열악한 산업 환경으로부터 최대한 보호됩니다. 엔코더의 측정 범위는 최대 5m입니다(고분해능 및 인크리멘털 출력부 또는 앱솔루트 출력부).

한눈에 보는 SICK
  • 측정 길이 2m ... 5m
  • 측정 시스템 내장
  • 콤팩트한 하우징(90mm x 90mm x 90mm)
  • 인크리멘털 버전 및 앱솔루트 버전 제공
  • 고분해능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    하위 제품 라인

    BKS

    PKS

    XKS

    측정 범위0 m ... 5 m
    통신 인터페이스

    SSI

    인크리멘털 / TTL / RS-422

    HIPERFACE®

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드