와이어 드로우 엔코더

와이어 드로우 엔코더 – 당신을 위한 솔루션
와이어 드로우 엔코더는 와이어 드로우 기계 장치와 엔코더가 결합된 제품입니다. 길이에 비례하는 드럼 회전을 엔코더가 파악해 출력합니다. 이로써 직선 측정 구간에서 포지셔닝을 할 수 있습니다. SICK 와이어 드로우 엔코더는 다양한 인터페이스 옵션을 제공하며, 까다로운 산업 환경의 어플리케이션에서 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다. 성능 등급이 다양하므로 어플리케이션에 이상적인 장치를 선택할 수 있습니다.
필터링 기준:
3 검색 결과:
초소형 디자인의 모듈식 와이어 드로우 엔코더
- 측정 길이: 1.25m ... 10m
- 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
- 날씬한 초소형 하우징(55mm ... 190mm), 측정 드럼에 스프링 내장
- 가벼우면서도 충격에 강하고 온도 저항성이 있는 플라스틱 하우징
- 티치인 기능을 갖춘 아날로그 인터페이스(엔코더)
엔코더가 내장된 콤팩트한 디자인
- 측정 길이 2m ... 5m
- 측정 시스템 내장
- 콤팩트한 하우징(90mm x 90mm x 90mm)
- 인크리멘털 버전 및 앱솔루트 버전 제공
- 고분해능