개요
안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
전기 및 기계 사양이 안전하고, 시스템 구현이 간편하며, 유연하게 사용할 수 있습니다. DFS60S Pro는 작동 안전을 위한 인크리멘털 엔코더로, IEC 61800-5-2에 따른 안전 기능을 지원합니다. 보호 등급이 높고 볼 베어링 간격이 넓으므로 매우 안정적입니다. 이로써 DFS60S Pro를 고정 및 이동 상태의 안전 어플리케이션에서 범용 모션 컨트롤 센서로 사용할 수 있습니다.
한눈에 보는 SICK
- 기능 안전 기술을 위한 엔코더: SIL2(IEC 61508), SILCL2(EN 62061), PL d(EN ISO 13849)
- 전기 인터페이스: 4.5V ... 32V, Sin/Cos 1VSS, 1,024주기
- 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 또는 관통형 중공축(페더 키를 이용한 마운팅 옵션)
- 범용 케이블 접속구, M23 또는 M12 수 커넥터, 축 방향 또는 방사상
- 작동 온도 범위: –30°C ... +95°C(모델에 따라 다름)