안전 엔코더

안전한 작동 – 작동 안전 엔코더
SICK의 안전 엔코더는 안전 기능 작동을 도움으로써 안전하고 효율적인 기계 가동을 지원합니다. 이를 위해 SICK는 다년간 축적된 안전 관련 전문 지식, 전 세계에 걸친 서비스 및 트레이닝 네트워크, 최적화된 시스템 솔루션을 활용할 수 있습니다.
작동 안전 엔코더는 위치, 각도, 회전수 정보를 생성합니다. 이때 무엇보다 중요한 사항은 기계 및 전기 안전입니다. 따라서 SICK는 안전한 제어 솔루션과 함께, 완벽한 안전 솔루션을 실현해 주는 다양한 구성품을 한꺼번에 제공합니다.
필터링 기준:
2 검색 결과:
안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
- 기능 안전 기술을 위한 엔코더: SIL2(IEC 61508), SILCL2(EN 62061), PL d(EN ISO 13849)
- 전기 인터페이스: 4.5V ... 32V, Sin/Cos 1VSS, 1,024주기
- 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 또는 관통형 중공축(페더 키를 이용한 마운팅 옵션)
- 범용 케이블 접속구, M23 또는 M12 수 커넥터, 축 방향 또는 방사상
- 보호 등급: IP65
- 작동 온도 범위: –30°C ... +95°C(모델에 따라 다름)
안전하고 간편하고 유연함 확실한 포지셔닝을 위한 엔코더
- SIL3(IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e(EN ISO 13849) 수준까지 인증을 받음
- SSI 및 Sin/Cos 인터페이스가 있는 단일 회전 및 다중 회전 엔코더
- 프로그래밍이 가능하고 오류 메모리가 통합되어 있음
- 중실축 또는 중공축 엔코더, 페더 키를 이용한 마운팅
- 케이블 연결부, M23 또는 M12 수 커넥터
- 동작 온도 범위: –30°C ... +95°C