안전 엔코더
AFS/AFM60S Pro

안전하고 간편하고 유연함: 확실한 포지셔닝을 위한 엔코더

혜택

  • 인증된 안전 제품으로 사람, 기계, 설비를 최대한 보호
  • SICK의 일체형 솔루션으로 손쉽게 취급되는 안전 기능: AFS/AFM60S Pro와 안전 제어기 Flexi Soft의 Motion-Control-Modul FX3-MOC1을 이용한 확실한 포지셔닝
  • 압력 및 형태 맞춤 방식으로 기계적 신뢰성 보장
  • 미래를 향해 안전하게: IEC 61800-5-3에 따른 엔코더 안전 요건(SR)을 충족함
  • 구성 및 연결 옵션이 다양해 유연성이 높고 구현이 간단함
  • 설치 공간이 협소한 애플리케이션에 적합함

개요

안전하고 간편하고 유연함: 확실한 포지셔닝을 위한 엔코더

AFS/AFM60S Pro는 기능 안전을 위한 앱솔루트 엔코더입니다. 이 엔코더는 IEC 61800-5-3에 따른 엄격한 검사 기준을 충족하며, SIL3/PL e 수준까지 인증된 안전 제품입니다. 이 앱솔루트 엔코더는 IEC 61800-5-2에 따른 안전 기능을 지원하고, 특히 확실한 포지셔닝 과제에서 기대를 저버리지 않습니다. 보호 등급이 높고 온도 범위가 넓어서 AFS/AFM60S Pro만으로도 거친 환경에서 사용할 수 있습니다. SSI 및 Sin/Cos 인터페이스가 있어서 다양한 제어기에 유연하게 병합됩니다. 그러면서도 단일 회전 분해능과 계수 방향 그리고 기타 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 통합형 오류 메모리는 설치 및 정비에 도움이 되는 주변 정보를 수집합니다.

한눈에 보는 SICK
  • SIL3(IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e(EN ISO 13849) 수준까지 인증을 받음
  • SSI 및 Sin/Cos 인터페이스가 있는 단일 회전 및 다중 회전 엔코더
  • 프로그래밍이 가능하고 오류 메모리가 통합되어 있음
  • 중실축 또는 중공축 엔코더, 페더 키를 이용한 마운팅
  • 케이블 연결부, M23 또는 M12 수 커넥터
  • 동작 온도 범위: –30°C ... +95°C

혜택

인증된 안전 제품

안전 엔코더 AFS/AFM60S Pro는 기능 안전을 보장하며 매우 높은 수준의 안전 요구사항을 충족합니다. 이 엔코더는 SIL 3/PL e까지 애플리케이션에 사용하도록 인증을 받았고 IEC 61800-5-2에 따른 안전 기능을 지원합니다. 이로써 AFS/AFM60S Pro는 고정식 및 이동식 애플리케이션에서 안전한 포지셔닝을 보장합니다.

한 가지 확실한 사실: AFS/AFM60S Pro는 안전합니다.

SIL 3(IEC 61508), SILCL 3(EN 62061), PL e(EN ISO 13849)까지 애플리케이션에 사용하도록 인증을 받음

높은 기계 및 설비 가용성을 항상 보장하면서 안전 엔지니어링과 설치가 간편한 엔코더

IEC 61800-5-2에 따라 구동장치의 안전 기능을 지원함

설비의 인증 절차를 간소화하십시오. AFS/AFM60S Pro는 이미 외부 검사 기관을 통해 인증을 받았으며 설비에 빠르게 통합할 수 있습니다.

프로그래밍 가능하고 유연함

AFS/AFM60S Pro는 SSI 및 Sin/Cos 인터페이스로 다양한 제어기에 유연하게 연결할 수 있습니다. 또한 엔코더 해상도, 계수 방향 등 다양한 매개변수의 개별 맞춤화로 결정적인 이점을 제공합니다. 다양한 기계 이형과 커넥터 유형이 엔코더의 유연성을 추가로 높여줍니다.

다양한 애플리케이션에 맞음

새로운 애플리케이션 영역을 위한 유연한 구현 및 맞춤화 옵션

통합형 오류 메모리가 중요한 주변 데이터를 확보하고 주변 및 엔코더 기능의 투명성을 높임

좁은 설치 공간에서도 콤팩트한 디자인 덕분에 유연하게 설치 가능

유연성을 유지하십시오. 프로그래밍이 가능한 AFS/AFM60S Pro는 다양한 구성 및 연결 옵션과 폭넓은 사용 스펙트럼을 제공합니다.

높은 기계적 신뢰도

AFS/AFM60S Pro는 높은 안전 무결성 수준뿐 아니라 다른 점에서도 매력적인 제품입니다. 이 엔코더는 독일산업재해보상보험 산업안전연구소(IFA)의 최신 테스트 원칙에 따른 검사를 통과했으므로 기계적 내부하성과 신뢰성 면에서 기준을 제시합니다. 따라서 이 안전 엔코더는 매우 높은 품질과 완벽한 정밀성을 보장합니다.

최신 테스트 원칙에 따라 검사됨

61800-5-3에 따른 최신 엔코더 안전 요건(SR)을 충족함, 독일산업재해보상보험 산업안전연구소(IFA)의 검사를 통과함
압력 및 형태 맞춤 방식의 고정 클램핑 링 덕분에 결함 가능성 제로
기계적 신뢰성 – 평면 또는 페더 키 포함 중실축

신뢰할 수 있는 제품: AFS/AFM60S Pro는 검증된 전기 및 기계 안전을 보장합니다.

간단히 구현할 수 있는 완전 패키지

AFS/AFM60S Pro는 설비에 간단하고 빠르고 저렴하게 구현할 수 있습니다. 이 엔코더를 사용하면 고정식 및 이동식 안전 애플리케이션을 위한 안전 기능을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 무엇보다 이 제품은 SICK의 다른 안전 제품과 결합할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 원리에 따라 아주 간단하게 제품을 결합하고 서로 조율된 안전 제품의 이점을 활용할 수 있습니다(예를 들어 Safe Motion Control 분야에서 완전 솔루션을 구현할 때).

기계와 설비의 움직임을 확실하게 감시하기 위해 혁신적인 안전성 개념을 구현할 때 AFS/AFM60S Pro 같은 안전 엔코더는 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 이 안전 엔코더는 안전 제어기 Flexi Soft에 맞춰 최적화되었으며, 두 장치의 상호작용 속에서 고성능 완전 솔루션인 SICK의 Safe Motion Control이 생겨납니다. 이 솔루션은 매우 높은 안전성을 보장하는 동시에 기계와 설비의 효율성을 높입니다.

Safe Motion Control이 어떻게 안전과 효율성을 결합할 수 있을까요? 위험한 기계 움직임과 위험하지 않은 기계 움직임을 매 시점마다 정밀하게 구별함으로써 안전과 효율성을 동시에 잡을 수 있습니다. 안전 제어기 Flexi Soft가 센서 신호를 감시하며 이로써 위험 상태를 평가할 수 있습니다. 위험이 없으면 공정 진행 중에도 기계에 개입할 수 있으며 이때 공정이 중단되지 않습니다. 이로써 불필요한 기계 정지와 다운타임을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.

Creating safe productivity – 중단 없이

Safe Motion Control – 고정식 및 이동식 애플리케이션을 위한 안전한 생산성

Safe Motion Control은 매우 높은 안전성으로 사람을 보호하는 동시에 기계와 설비의 지속적인 성능을 보장합니다. 이로써 Safe Motion Control은 고정식 애플리케이션뿐 아니라 이동식 애플리케이션에서도 혁신적인 고성능 솔루션입니다. 예를 들어 금속 프레스에서 감시와 감속이 이루어져 조작 인력이 기계에 자재를 넣을 수 있습니다. 기계를 전부 끄지 않아도 됩니다. Safe Motion Control 덕분에 자동 가이드 시스템(AGV 시스템)도 AGV 시스템의 위험 구역에서 사람이 감지되는 즉시 속도를 조절합니다. 이로써 가용 공간을 효과적으로 활용할 수 있습니다.

안전한 미래를 향해 생산적으로 나아간다

Safe Motion Control은 기계, 설비, 사람의 안전이 무조건 기계 정지나 설비 정지를 뜻하지는 않는다는 사실을 입증합니다. Safe Motion Control 덕분에 생산 및 물류 공정을 확실하게 지속적으로 감시하고 제어할 수 있습니다. 인증을 받은 안전 엔코더 AFS/AFM60S Pro와 모션 컨트롤 모듈 Drive Monitor FX3-MOC의 완벽한 상호작용을 통해 기계나 설비의 안전을 완전히 확보하고 사람의 안전을 보장할 수 있습니다. 이때 기계 및 설비 가용성은 항상 높게 유지되며 작업이 계속 생산적으로 진행됩니다. Creating safe productivity. Now.

완전한 원스톱 안전 솔루션

SICK는 안전 및 구동 기술 분야에서 장기간 경험을 쌓았으며 전 세계에서 서비스를 제공함

SICK의 Safe Motion Control 분야 완전 솔루션

완벽한 상호 조율: AFS/AFM60S Pro와 모션 컨트롤 모듈 Drive Monitor FX3-MOC

플러그 앤 플레이 방식으로 간단하게 구현되는 AFS/AFM60S Pro와 SICK의 완전 솔루션으로 시간과 비용을 절약하십시오.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    안전 무결성 수준SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3) 1)
    성능 수준PL e (EN ISO 13849-1) 1)
    범주

    3 (EN ISO 13849-1)

    4 (EN ISO 13849-1)

    통신 인터페이스SSI
    통신 인터페이스 명세SSI + Sin/Cos
    기계 사양

    중실축, 서보 플랜지

    중실축, 페이스 마운트 플랜지

    중공축

    관통형 중공축

    동작 온도 범위–30 °C ... +95 °C 2)
    보호 등급IP65
    (IEC 60529)
    • 1) 기계/시스템의 정확한 설계 구조에 관해 자세히 알고 싶은 경우 SICK 지사에 연락하십시오.
    • 2) 동작 온도 측정 지점의 온도.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드