2) 측륜 원주를 기반으로 한 값. 측륜 원주는 제조 공차, 마모 현상, 선택한 스프링 장력 그리고 다양한 온도와 측정 표면에서 측륜 표면이 보이는 양상에 따라 다릅니다. 가장 정확한 측정 결과를 얻으려면 포지셔닝 과제에서 기준 이동을 실행하여 애플리케이션별 측륜 특성을 고려할 것을 권장합니다.
3) 기계 장치 스프링 암을 기반으로 한 값. 측륜 기계 장치의 반동은 미미하므로 측정이 정밀하고 반복 가능합니다.
인터페이스
통신 인터페이스
인크리멘털
통신 인터페이스 명세
TTL / RS-422
신호 채널 수
6채널
전기 데이터
연결 방식
수 커넥터, M23, 12핀, 반경 방향
공급 전압
4.5 V ... 5.5 V
역 극성 보호
✔
출력부 단락 보호
✔ 1)
MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간
500 연도 (EN ISO 13849-1) 2)3)
1) 다른 채널 또는 GND에 대해 최대 60초 동안 단락 허용. US에 대해서는 채널 단락 시 보호 없음.
2) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
3) 부착된 엔코더와 관련된 값.
기계 데이터
측륜 원주
300 mm 1)
측륜 표면
매끄러운 폴리우레탄 표면
조립
전방 측륜이 마운팅됨
재질, 스프링 암 기계장치
스프링 부품
스테인리스 스틸
측륜, 스프링 암
알루미늄
시동 토크
+ 1.2 Ncm (20°C에서)
작동 토크
1.1 Ncm (20°C에서)
보관 수명
3.6 x 109회전
최소 스프링 장력
4 N 2)3)
스프링의 최대 허용 작업 범위(연속 동작)
± 10 mm
스프링 부품 서비스 수명
1.5백만 사이클 이상
측정 대상에 따른 마운팅 위치
위에서 마운팅하는 것을 권장하지만, 아래에서도 가능 4)
부착된 엔코더
DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
부착된 기계 장치
BEF-MWS120-ARM
부착된 측륜
BEF-MR10300AP, 2118512
1) 측륜 표면은 마모됩니다. 마모는 압착력, 애플리케이션의 가속 양상, 이송 속도, 측정 표면, 측륜의 기계적 정렬, 온도, 주변 조건에 따라 다릅니다. 측륜의 상태를 정기적으로 점검하고 필요시 교체하는 것이 바람직합니다.
2) 애플리케이션을 위한 적정 스프링 장력은 애플리케이션 환경에서 측정 표면을 손상하지 않으면서 혹시 모를 슬립을 최소화해야 합니다.
3) 장력은 고정된 6가지 단계로 4N씩 조정할 수 있습니다. 4N이 한 단계에 해당합니다.
4) 아래에서 마운팅하는 경우 엔코더 무게를 고려해 스프링 초기장력을 설정해야 함.
주변 정보
EMC
EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라
동작 온도 범위
–20 °C ... +80 °C 1)
보관 온도 범위
–40 °C ... +100 °C 1)
1) 이 값은 설치된 제품의 최소 온도값에 해당합니다. 자세한 정보는 개별 데이터시트를 참고하십시오.