측륜 엔코더
MWS120

MWS120-12M1QC16384
1121859
공급 범위에 포함되는 항목: BEF-MWS120-ARM (1), BEF-FA-020-036 (1), BEF-MR010020R (1), AHS36A-SCQC016384 (1)
일러두기: 엔코더가 측정 암에 부착되어 있습니다. 측륜이 동봉되어 있습니다. 자세한 기술 데이터는 개별 구성품에.
단축 URL 복사
    • 성능
      회전당 스텝 수(최대 해상도)16,384 (14 bit)
      측정 단계(분해능 mm/pulse)0.018 1) 2)
      반복성< 0.1 mm 3)
      • 1) 계산 예: 측륜 원주/회전당 펄스 = 200mm/회전당 16,384펄스 = 0.012mm/펄스.
      • 2) 측륜 원주를 기반으로 한 값. 측륜 원주는 제조 공차, 마모 현상, 선택한 스프링 장력 그리고 다양한 온도와 측정 표면에서 측륜 표면이 보이는 양상에 따라 다릅니다. 가장 정확한 측정 결과를 얻으려면 포지셔닝 과제에서 기준 이동을 실행하여 애플리케이션별 측륜 특성을 고려할 것을 권장합니다.
      • 3) 기계 장치 스프링 암을 기반으로 한 값. 측륜 기계 장치의 반동은 미미하므로 측정이 정밀하고 반복 가능합니다.
    • 인터페이스
      통신 인터페이스IO-Link
      통신 인터페이스 명세IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud)
    • 전기 데이터
      연결 방식수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
      소비 전력≤ 1.5 W
      공급 전압18 V ... 30 V
      역 극성 보호
      MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간240 연도 (EN ISO 13849-1) 1) 2)
      • 1) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
      • 2) 부착된 엔코더와 관련된 값.
    • 기계 데이터
      측륜 원주200 mm 1)
      측륜 표면O-Ring NBR70
      조립전방 측륜이 마운팅됨
      재질, 스프링 암 기계장치
      스프링 부품스테인리스 스틸
      측륜, 스프링 암알루미늄
      시동 토크< 1 Ncm
      작동 토크< 1 Ncm
      보관 수명3.6 x 10^8 회전
      최소 스프링 장력4 N 2) 3)
      스프링의 최대 허용 작업 범위(연속 동작)± 10 mm
      스프링 부품 서비스 수명1.5백만 사이클 이상
      측정 대상에 따른 마운팅 위치위에서 마운팅하는 것을 권장하지만, 아래에서도 가능 4)
      부착된 엔코더AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
      마운팅 플랜지BEF-FA-020-036, 2072298
      부착된 기계 장치BEF-MWS120-ARM
      부착된 측륜BEF-MR010020R, 2055224
      • 1) 측륜 표면은 마모됩니다. 마모는 압착력, 애플리케이션의 가속 양상, 이송 속도, 측정 표면, 측륜의 기계적 정렬, 온도, 주변 조건에 따라 다릅니다. 측륜의 상태를 정기적으로 점검하고 필요시 교체하는 것이 바람직합니다.
      • 2) 애플리케이션을 위한 적정 스프링 장력은 애플리케이션 환경에서 측정 표면을 손상하지 않으면서 혹시 모를 슬립을 최소화해야 합니다.
      • 3) 장력은 고정된 6가지 단계로 4N씩 조정할 수 있습니다. 4N이 한 단계에 해당합니다.
      • 4) 아래에서 마운팅하는 경우 엔코더 무게를 고려해 스프링 초기장력을 설정해야 함.
    • 주변 정보
      EMCEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 및 EN 61131-9에 따라
      동작 온도 범위–30 °C ... +80 °C 1)
      보관 온도 범위–40 °C ... +100 °C 1)
      • 1) 이 값은 설치된 제품의 최소 온도값에 해당합니다. 자세한 정보는 개별 데이터시트를 참고하십시오.
    • 분류
      ECl@ss 5.027270501
      ECl@ss 5.1.427270501
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270501
      ECl@ss 8.027270501
      ECl@ss 8.127270501
      ECl@ss 9.027270501
      ECl@ss 10.027270790
      ECl@ss 11.027270707
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    기술 도면

    MWS120-12M1QC16384
    축적 도면
    MWS120-12M1QC16384
    축적 도면
    MWS120-12M1QC16384
    축적 도면
    MWS120-12M1QC16384
    핀 할당