2) 측륜 원주를 기반으로 한 값. 측륜 원주는 제조 공차, 마모 현상, 선택한 스프링 장력 그리고 다양한 온도와 측정 표면에서 측륜 표면이 보이는 양상에 따라 다릅니다. 가장 정확한 측정 결과를 얻으려면 포지셔닝 과제에서 기준 이동을 실행하여 애플리케이션별 측륜 특성을 고려할 것을 권장합니다.
3) 기계 장치 스프링 암을 기반으로 한 값. 측륜 기계 장치의 반동은 미미하므로 측정이 정밀하고 반복 가능합니다.
인터페이스
통신 인터페이스
EtherNet/IP™
프로그램 가능/매개 변수 설정 가능
✔
전기 데이터
연결 방식
수 커넥터, 1x, M12, 4핀, 축 방향
암 커넥터, 2x, M12, 4핀, 축 방향
소비 전력
≤ 3 W
공급 전압
10 V DC ... 30 V DC
역 극성 보호
✔
MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간
80 연도 (EN ISO 13849-1) 1)2)
1) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
2) 부착된 엔코더와 관련된 값.
기계 데이터
측륜 표면
O-Ring NBR70
재질, 스프링 암 기계장치
스프링 부품
스테인리스 스틸
측륜, 스프링 암
알루미늄
시동 토크
0.5 Ncm
작동 토크
0.3 Ncm
보관 수명
3.0 x 10^9 회전
최소 스프링 장력
4 N 1)2)
스프링의 최대 허용 작업 범위(연속 동작)
± 10 mm
스프링 부품 서비스 수명
1.5백만 사이클 이상
측정 대상에 따른 마운팅 위치
위에서 마운팅하는 것을 권장하지만, 아래에서도 가능 3)
부착된 엔코더
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
부착된 기계 장치
BEF-MWS120-ARM
1) 애플리케이션을 위한 적정 스프링 장력은 애플리케이션 환경에서 측정 표면을 손상하지 않으면서 혹시 모를 슬립을 최소화해야 합니다.
2) 장력은 고정된 6가지 단계로 4N씩 조정할 수 있습니다. 4N이 한 단계에 해당합니다.
3) 아래에서 마운팅하는 경우 엔코더 무게를 고려해 스프링 초기장력을 설정해야 함.
주변 정보
EMC
EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라 1)
동작 온도 범위
–30 °C ... +80 °C 2)
보관 온도 범위
–40 °C ... +100 °C 2)
1) 차폐 케이블을 사용하는 경우 위 규정에 따른 전자기 적합성이 보장됨.
2) 이 값은 설치된 제품의 최소 온도값에 해당합니다. 자세한 정보는 개별 데이터시트를 참고하십시오.