200 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
2,048
수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향
-
-
-
300 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 5.5 V, 인크리멘털, TTL, RS-422
4.5 V ... 5.5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
300
수 커넥터, M23, 12핀, 반경 방향
-
-
-
300 mm
요철이 있는 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 5.5 V, 인크리멘털, TTL, RS-422
4.5 V ... 5.5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AA00300, 1091257
300
수 커넥터, M23, 12핀, 반경 방향
-
-
-
200 mm
O-Ring NBR70
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS/AHM36 IO-Link, AHM36A-SCQC000A30, 1108598
-
수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096)
-
-
200 mm
O-Ring NBR70
10 V ... 32 V, 인크리멘털, HTL, Push pull
10 V ... 32 V
DFS60, DFS60B-S4EC01024, 1071404
1,024
수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향
-
-
-
300 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FA02048, 1075482
2,048
수 커넥터, M23, 12핀, 반경 방향
-
-
-
200 mm
O-Ring NBR70
10 V DC ... 30 V DC, PROFINET
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 PROFINET, AFS60A-S4NB262144, 1059050
-
수 커넥터, 1x, M12, 4핀, 축 방향, 암 커넥터, 2x, M12, 4핀, 축 방향
-
262,144 (18 bit)
1059050 AFS60A-S4NB262144 앱솔루트 엔코더 및 5312988 BEF-MR-010020 측륜 사전 마운팅
200 mm
O-Ring NBR70
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
-
수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
-
16,384 (14 bit)
-
200 mm
깔쭉깔쭉한 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FC02048, 1116237
2,048
수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향
-
-
-
300 mm
알루미늄, 체크 널링 표면
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
수 커넥터, 1x, M12, 4핀, 축 방향, 암 커넥터, 2x, M12, 4핀, 축 방향
-
262,144 (18 bit)
-
300 mm
요철이 있는 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1070746
1,024
케이블, 8선, 수 커넥터 사용, M12, 8핀, 유니버설, 0.5 m
-
-
-
200 mm
깔쭉깔쭉한 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 5.5 V, 인크리멘털, TTL, RS-422
4.5 V ... 5.5 V
DBS60 Core, DBS60E-S4AQ00050, 1091257
50
케이블, 8선, 수 커넥터 사용, M23, 12핀, 유니버설, 0.5 m
-
-
-
200 mm
O-Ring NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®)
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherCAT®, AFS60A-S4EB262144, 1059071
-
수 커넥터, 1x, M12, 4핀, 축 방향, 암 커넥터, 2x, M12, 4핀, 축 방향
-
262,144 (18 bit)
-
200 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
10 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CC03600, 1091257
3,600
수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향
-
-
-
500 mm
깔쭉깔쭉한 폴리우레탄 표면
10 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CC02000, 1091257
2,000
수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향
-
-
-
500 mm
O-Ring NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
수 커넥터, 1x, M12, 4핀, 축 방향, 암 커넥터, 2x, M12, 4핀, 축 방향
-
262,144 (18 bit)
-
-
O-Ring NBR70
10 V DC ... 30 V DC, EtherNet/IP™
10 V DC ... 30 V DC
AFS60 EtherNet/IP, AFS60A-S4IB262144, 1055364
-
수 커넥터, 1x, M12, 4핀, 축 방향, 암 커넥터, 2x, M12, 4핀, 축 방향
-
262,144 (18 bit)
-
300 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FL03000
3,000
케이블, 8선, 유니버설, 3 m
-
-
-
200 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4FP01024, 1070746
1,024
케이블, 8선, 수 커넥터 사용, M12, 8핀, 유니버설, 0.5 m
-
-
-
200 mm
O-Ring NBR70
10 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CP02500
2,500
케이블, 8선, 수 커넥터 사용, M12, 8핀, 유니버설, 0.5 m
-
-
-
300 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
10 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, RS-422
10 V ... 30 V
DBS60 Core, DBS60E-S4CK01500, 1128140
1,500
케이블, 8선, 유니버설, 1.5 m
-
-
-
300 mm
매끄러운 폴리우레탄 표면
4.5 V ... 32 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 32 V
DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036726
10,000
케이블, 8선, 유니버설, 5 m
-
-
-
300 mm
깔쭉깔쭉한 폴리우레탄 표면
18 V ... 30 V, IO-Link, IO-Link V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
18 V ... 30 V
AHS36 IO-Link Advanced, AHS36A-SCQC016384, 1110131
-
수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
-
16,384 (14 bit)
-
300 mm
O-Ring NBR70
4.5 V ... 32 V, 인크리멘털, TTL, HTL
4.5 V ... 32 V
DFS60, DFS60B-S4PM10000, 1036724
10,000
케이블, 8선, 유니버설, 5 m
-
-
-