측륜 엔코더
DUV60

신속 파라미터화가 가능한 다재다능한 측륜 엔코더

혜택

  • 내장형 DIP 스위치로 신속한 엔코더 커미셔닝이 가능해 별도 프로그래밍 툴이나 랩톱이 필요 없음
  • 엔코더가 제대로 연결되어 올바로 작동하는지, 엔코더를 교체해야 하는지 등을 상태 및 신호 LED가 바로바로 표시해줌
  • 범용 전압 공급 장치와 다양한 측륜 엔코더 고정 옵션으로 매우 유연한 설치 가능
  • 안티 디더 기능으로 지속적 고생산성 보장
  • 시계방향/시계반대방향 및 신호/방향 같은 출력 유형이 있는 기존의 저렴한 입력 카드와 호환 가능

제품 선택

DUV60.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

DUV60.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

DUV60.ui.config.teaser.productselection.msg

모두 보이기 전체 가리기
모두 보이기 전체 가리기
필터링 기준:

고객 요청 구성 점검중...

구성 결과를 아직 생성할 수 없습니다. 느낌표로 알 수 있는 빠진 입력사항을 보충하거나 저희에게 문의하시기 바랍니다.

104 검색 결과:

검색결과 1 - 24/ 104

View:

측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 300 mm
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 60
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 엔코더
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1800
  • 연결 방식: 케이블, 8선, 유니버설, 1.5 m
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 아래쪽에서 고정 브래킷을 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 48
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 마운팅 없음
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 측륜 미포함
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 마운팅 없음
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 300 mm
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 2048
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 측륜
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 300 mm
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 60
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 8핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 엔코더
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 2400
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 아래쪽에서 고정 브래킷을 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 2400
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 마운팅 없음
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 48
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 아래쪽에서 고정 브래킷을 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 케이블, 8선, 유니버설, 1.5 m
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 아래쪽에서 고정 브래킷을 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 48
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 균형추, 아래쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 마운팅 없음
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 300 mm
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 2048
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 엔코더
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 300 mm
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1800
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 엔코더
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 측륜 미포함
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 8핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 엔코더
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 위쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 측륜 미포함
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1800
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 8핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 엔코더
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 2048
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 마운팅 없음
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 8핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 마운팅 없음
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 300 mm
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 8핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 마운팅 없음
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 48
  • 연결 방식: 케이블, 8선, 유니버설, 1.5 m
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 아래쪽에서 고정 브래킷을 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 2400
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12, 8핀, 유니버설
  • 스프링 암 버전: 위쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 12 ″
  • 측륜 표면: 매끄러운 플라스틱(우레탄)
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 1500
  • 연결 방식: 케이블, 8선, 유니버설, 5 m
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 아래쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅
상세
지금 비교하기
측륜 엔코더
DUV60
  • 측륜 원주: 300 mm
  • 측륜 표면: O-Ring NBR70
  • 통신 인터페이스: 4.75 V ... 30 V, 인크리멘털, TTL, HTL
  • 공급 전압: 4.75 V ... 30 V
  • 회전당 펄스 범위: 1 ... 2048
  • 연결 방식: 케이블, 8선, 유니버설, 1.5 m
  • 스프링 암 버전: 스프링 암, 마운팅 측 측륜
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 24/ 104

    개요

    신속 파라미터화가 가능한 다재다능한 측륜 엔코더

    DUV60는 DIP 스위치로 파라미터화가 가능한 측륜 엔코더이며, 벨트와 자재 트랙에서 직접 측정하는 데 안성맞춤입니다. 출력 전압과 해상도, 계수 방향을 구성할 수 있어서 많은 버전수가 요구되지 않습니다. 엔코더를 간단하게 교체해서 신속하게 가동할 수 있습니다. 예비품이 품절될 염려가 거의 없으며, 별도의 프로그래밍 툴은 필요 없습니다. 장치에 내장된 상태 및 신호 LED와 옵션으로 제공되는 오류 출력부를 이용하면 엔코더 기능을 바로바로 표시하여 설치 및 문제 해결 시 소요 시간을 줄일 수 있습니다. 휠이 한 개이거나 다수의 트윈 휠이 있는 애플리케이션에 DUV60을 다양하게 고정할 수 있습니다. 따라서 이 엔코더는 벨트와 자재 트랙, 물류 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

    한눈에 보는 SICK
    • 측륜이 한 개 또는 두 개 있는 측륜 엔코더
    • 해상도와 신호 출력, 계수 방향 설정용 DIP 스위치
    • 4.5V에서 30V에 이르는 범용 전압 공급 장치
    • 엔코더 상태 및 출력 신호 표시용 LED
    • 4핀 또는 8핀 M12 수 커넥터 또는 범용 케이블
    • 엔코더로 직접 오류 출력 가능(옵션)

    어플리케이션

    기술 개요

     
    • 제원 개요

      제원 개요

      스프링 암 스프링 거리± 3 mm / ± 10 mm
      스프링 암 버전

      스프링 암, 마운팅 측 엔코더

      스프링 암, 아래쪽에서 고정 브래킷을 이용한 마운팅

      마운팅 없음

      스프링 암, 마운팅 측 측륜

      스프링 암, 아래쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅

      균형추, 아래쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅

      위쪽에서 고정 포크를 이용한 마운팅

      측륜 원주

      측륜 미포함

      300 mm

      12 ″

      측륜 표면O-Ring NBR70 / 매끄러운 플라스틱(우레탄)
      프로그램 가능
      통신 인터페이스인크리멘털
      통신 인터페이스 명세TTL
      연결 방식

      수 커넥터, M12

      케이블

      공급 전압4.75 V ... 30 V
      동작 온도 범위–30 °C ... +70 °C
    모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

    다운로드