측륜 엔코더
DKV60

안정적인 고성능 측정 휠 인크리멘털 엔코더

혜택

  • 범용 마운팅 브래킷 및 내장 케이블 가이드를 갖춘 완전 시스템으로 간편하고 신속하게 마운팅할 수 있습니다.
  • 스프링 스틸 마운팅 브래킷은 측륜이 X 및 Y 방향으로 돌아갔을 때 측정 정확도를 높여 줍니다.
  • 탁월한 품질의 저렴한 엔코더
  • IP 보호 등급이 높고 마운팅 브래킷이 녹슬지 않으며 엔코더가 안정적이므로 열악한 환경 조건에서 사용하기에 적합합니다.
  • 콤팩트한 치수로 협소한 공간에서도 간편하게 설치할 수 있습니다

개요

안정적인 고성능 측정 휠 인크리멘털 엔코더

콤팩트한 측륜 엔코더 DKV60은 벨트나 롤러에서 위치 및 속도를 직접 측정하기 위한 경제적인 솔루션입니다. DKV60은 인크리멘털 엔코더, 측정 롤러, 마운팅 플레이트, 케이블 가이드로 구성되어 있으며 완전히 조립된 상태로 공급됩니다. 측륜 표면이 2가지이므로 측정 표면에 맞출 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 사전 조립된 완벽한 측정 시스템

  • 측륜에 널링 또는 O링이 포함되어 측정 표면에 맞출 수 있음

  • 녹슬지 않는 스프링 스틸 마운팅 브래킷

  • 최대 0.1mm의 고분해능(1 … 2,000펄스/회전)

  • 전기 인터페이스: 개방 컬렉터 NPN, TTL/RS-422 또는 HTL/push pull.

  • 케이블 연결부를 이용해 연결, 노출된 케이블 종단 또는 M12 수 커넥터(사전 조립)를 이용해 축 방향 또는 반경 방향으로 사용 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    분해능 pulse/mm0.015 ... 10
    스프링 암 스프링 거리± 1.5 mm
    측륜 원주200 mm
    측륜 표면알루미늄, 체크 널링 표면 / O-Ring EPDM
    프로그램 가능
    통신 인터페이스인크리멘털
    통신 인터페이스 명세TTL / HTL
    연결 방식

    케이블, 8선, 유니버설

    케이블, 8선, 수 커넥터 사용, M12, 8핀, 유니버설

    공급 전압4.5 V ... 30 V
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드