측륜 엔코더
DFV60

프로그래밍 가능한 고분해능 측정 휠 인크리멘털 엔코더

혜택

  • 범용 스프링 암이 있어 신속하고 간편하게 마운팅할 수 있습니다.
  • 스프링 장력이 강하므로 환경 조건이 열악한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
  • 프로그래밍이 가능하므로 보관비가 절감되고 정지 시간이 줄어듭니다.
  • 케이블 연결부를 반경 방향 또는 축 방향으로 꽂을 수 있어 고객 맞춤형 케이블 솔루션 제공
  • Rpm이 높을 때에도 우수한 회전
  • 보호 등급 및 온도 저항성이 높고 보관 수명이 길어 오래도록 안전하게 작동 가능
  • 프로그래밍 소프트웨어 PGT-08 및 디스플레이 프로그래밍 장치 PGT-10-S로 프로그래밍할 수 있어 엔코더를 고객 필요에 따라 유연하고 신속하게 설정 가능
  • 제로 펄스 위치를 프로그래밍할 수 있어 설치가 간편함

개요

프로그래밍 가능한 고분해능 측정 휠 인크리멘털 엔코더

고분해능 측정 휠 엔코더 DFV60은 측정 표면이 심하게 진동할 때에도 벨트에서 위치 및 속도를 직접 측정하기 위한 매우 안정적인 솔루션입니다. DFV60은 마운팅 암을 포함한 인크리멘털 엔코더 한 대와 측정 휠 두 개로 구성되어 있습니다. 스프링 암은 액세서리로 구입할 수 있습니다. 출력 신호와 제로 펄스를 폭넓게 프로그래밍할 수 있고 라인 수가 1부터 65,536까지이므로 고객 맞춤형 설정이 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 회전식 범용 스프링 암

  • NBR70 O 링 포함 시 휠 원주 300mm

  • 알루미늄 마운팅 암 및 측정 휠

  • 출력 전압, 제로 펄스 위치, 제로 펄스 폭, 펄스 수 프로그래밍 가능

  • 연결부: M12 플러그인 연결부(방사형) 또는 케이블 연결부(방사형 또는 축형)

  • 전기 인터페이스: 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull

  • 원격 제로 세트 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    분해능 pulse/mm218.45 / 3.41
    스프링 암 스프링 거리± 10 mm
    측륜 원주300 mm
    측륜 표면O-Ring NBR70
    프로그램 가능✔ / –
    통신 인터페이스인크리멘털
    통신 인터페이스 명세TTL / HTL
    연결 방식

    수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향

    케이블, 8선, 유니버설

    공급 전압4.5 V ... 32 V
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드