측륜 엔코더

선형 움직임을 직접 측정 표면에서 촉각식으로 측정
측륜 시스템은 선형 움직임을 휠로 포착해서 속도 또는 위치값으로 변환하는 측정 시스템입니다. 이 시스템에서는 측정할 표면에 기준점이 필요 없습니다. 그래서 아주 다양한 표면에서 측정하기에 안성맞춤입니다. 내장 스프링으로 휠 압력이 표면에 지속적으로 작용하므로 슬립 없는 측정이 가능합니다.
필터링 기준:
5 검색 결과:
조정 가능한 가압력으로 선형 움직임을 정밀하게 측정
- 가압력을 0N~24N 범위에서 6단계로 수동 조정 가능
- 유연한 설치를 위한 콤팩트한 축 거리(120mm)
- 수동으로 정비 위치 설정 가능
- 다양한 측륜 표면 및 직경 선택 가능
- 인크리멘털 또는 앱솔루트 엔코더 인터페이스 조합 가능
유연성이 높고 마운팅이 간편한 컴팩트 측륜 시스템
- 축 간격: 63.5mm
- 측륜 원주: 200mm
- 분해능: 펄스당 0.08mm, mm당 12.5펄스
- 최대 스프링 변위: 14mm, 기계식 제한, 최대 스프링 장력: 21N
- 30°씩 엔코더 회전
- 엔코더는 스프링 암 양쪽에, 휠은 위아래로 마운팅 가능
- 스프링 초기장력 설정 가능
신속 파라미터화가 가능한 다재다능한 측륜 엔코더
- 측륜이 한 개 또는 두 개 있는 측륜 엔코더
- 해상도와 신호 출력, 계수 방향 설정용 DIP 스위치
- 4.5V에서 30V에 이르는 범용 전압 공급 장치
- 엔코더 상태 및 출력 신호 표시용 LED
- 4핀 또는 8핀 M12 수 커넥터 또는 범용 케이블
- 엔코더로 직접 오류 출력 가능(옵션)
안정적인 고성능 측정 휠 인크리멘털 엔코더
- 사전 조립된 완벽한 측정 시스템
- 측륜에 널링 또는 O링이 포함되어 측정 표면에 맞출 수 있음
- 녹슬지 않는 스프링 스틸 마운팅 브래킷
- 최대 0.1mm의 고분해능(1 … 2,000펄스/회전)
- 전기 인터페이스: 개방 컬렉터 NPN, TTL/RS-422 또는 HTL/push pull.
- 케이블 연결부를 이용해 연결, 노출된 케이블 종단 또는 M12 수 커넥터(사전 조립)를 이용해 축 방향 또는 반경 방향으로 사용 가능