리니어 엔코더
MAX®

이동식 작업 기계를 위한 내장형 실린더 위치 측정

혜택

  • 자기 변형: 확실하고 안전하며 마모가 없음
  • 기계적, 전기적인 면에서 기존 실린더 구조에 100% 호환됨
  • 공간 절약형 장착: 실린더 설치 공간이 좁아도 피스톤 행정을 더 잘 활용할 수 있음
  • 최고로 안정적인 신호 동작 및 매우 우수한 EMC 특성: 내부 전력망에서 방사되었거나 결합된 간섭 같은 극단적 전기 영향에도 끄떡없음
  • 상태 감시, 피스톤 행정과 동작 시간, 최고 오일 온도를 감시할 수 있다는 것은 기계 가동 비용이 최적화된다는 것을 의미함
  • 탁월한 가격 대비 성능

제품 선택

MAX®.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MAX®.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MAX®.ui.config.teaser.productselection.msg

모두 보이기 전체 가리기
모두 보이기 전체 가리기
필터링 기준:

고객 요청 구성 점검중...

구성 결과를 아직 생성할 수 없습니다. 느낌표로 알 수 있는 빠진 입력사항을 보충하거나 저희에게 문의하시기 바랍니다.

537 검색 결과:

검색결과 1 - 24/ 537

View:

리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: Digital / CANopen
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 5핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: PWM
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: PWM
  • 연결 방식: 연결 케이블, 3선, 300 mm
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: Digital / SAE J1939
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 5핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 연결 케이블, 3선, 300 mm
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전압
  • 연결 방식: 연결 케이블, 3선, 300 mm
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
  • 출력 신호: 0.25 V DC ... 4.75 V DC
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전압
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
  • 출력 신호: 0.25 V DC ... 4.75 V DC
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 250 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 125 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 105 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 1,065 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 405 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 670 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 428 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 192 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 260 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 반경 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전압
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 250 mm
  • 출력 신호: 0.5 V DC ... 4.5 V DC
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: PWM
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: Digital / CANopen
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 5핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전압
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
  • 출력 신호: 0.5 V DC ... 9.5 V DC
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: Digital / SAE J1939
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 5핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전류
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
상세
지금 비교하기
리니어 엔코더
MAX®
  • 유형: 48 mm 48f7: IN 실린더 마운팅용 - 실린더 보어 48H8
  • 케이블 연결 방향: 축 방향
  • 파이프 직경/감쇠 구역/종단 캡: 10 mm / 30 mm / 평/M6 나사산 핀
  • 공급 전압: 24 V DC (8 ... 32V DC)
  • 통신 인터페이스: 아날로그 / 전압
  • 연결 방식: 수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀
  • 측정 범위: 0 mm ... 500 mm
  • 출력 신호: 0.25 V DC ... 4.75 V DC
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 24/ 537

    개요

    이동식 작업 기계를 위한 내장형 실린더 위치 측정

    리니어 엔코더 MAX®는 이동식 유압 애플리케이션의 유압 실린더에서 위치를 측정하기 위한 제품이며 자주식 기계의 유압 구성품을 제어합니다. 자기 변형 기술은 매우 확실한 절대 위치 측정을 제공합니다. 이때 마모가 발생하지 않고 정비가 필요 없습니다. 내압 하우징은 작동 중에 유압 실린더 내 엔코더를 유체 온도, 진동, 유압유, 전기장 및 자기장 같은 영향으로부터 보호합니다.

    사이즈가 다양하므로 여러 가지 설치가 가능합니다.

    MAX30N: 30mm 하우징, 초소형 유압 실린더용.

    MAX48N: 공간 절약형 전기 연결을 위한 방사상 케이블 가이드 적용.

    MAX48A: 축형 케이블 가이드 및 고내성 스테인리스 스틸 하우징 적용.

    MAX®의 진단 기능으로 유압 실린더의 작동 사이클을 조사할 수 있습니다.

    한눈에 보는 SICK
    • 측정 범위: 50mm~2,500mm(MAX48N 및 MAX48A), 또는 1,500mm(MAX30N), 1mm 스텝, 전형적인 해상도 0.1mm
    • 아날로그 인터페이스와 CANopen, SAE J1939 및 PWM 인터페이스 사용 가능
    • 내압 하우징, 최대 400bar에 이르는 작동 유압용으로 설계됨
    • +105°C에 이르는 높은 작동 온도(전자 장치)
    • 최대 +95°C에 이르는 유체 온도
    • 콤팩트한 치수: 10mm 장착 공간, 30mm 감쇠 구역
    • 위치 자석에는 스페이서가 필요 없음

    혜택

    통용되는 모든 실린더 구조와 호환

    제품 라인 MAX®의 리니어 엔코더를 통해 기존에 쓰던 장치에서 확실하고 유연한 엔코더로 갈아탈 수 있습니다. MAX®는 모바일 기계의 유압 실린더에 아주 쉽게 통합할 수 있는 치수로 설계되었습니다. 리니어 엔코더를 교체할 때 기존 실린더 구조를 계속 사용할 수 있어 좋습니다. 별도 밀링이나 드릴링 작업, 실린더의 완전한 구조 변경이 필요 없습니다. 따라서 엔코더 교체 시 시간이 절약되고 부담이 최소화되며 비용이 줄어듭니다. 또한 MAX®에는 예를 들어 아날로그 인터페이스(V DC, mA)와 PWM 등 모든 상용 인터페이스와 CANopen 및 SAE J1939 프로토콜이 제공됩니다.

    빠른 교체, 지속적인 이득

    스마트한 전환: MAX30N, MAX48N, MAX48A는 유압 실린더에 간편하게 통합할 수 있습니다. 기존 실린더 구조를 변경하지 않아도 되며 별도 밀링 또는 드릴링 작업이 필요 없습니다.

    시스템 업그레이드:

    내부 진단 능력(실린더 동작 시간 감시)을 추가하여 동작 및 기능 점검을 확장할 수 있습니다.

    제품 라인 MAX® 는 아날로그 인터페이스(V DC, mA), PWM 등 시장에서 통용되는 모든 인터페이스를 제공합니다. 또한 MAX® 에 CANopen 및 SAE J1939 프로토콜을 갖출 수 있습니다.

    수많은 실린더, 하나의 솔루션: 리니어 엔코더 MAX®는 시간과 비용을 절약하며 새로운 실린더 구조 또는 기존 실린더 구조에 통합할 수 있습니다.

    공간 절약형 디자인으로 새로운 가능성이 열린다

    리니어 엔코더 MAX48N 및 MAX48A는 콤팩트한 디자인으로 여러 가지 면에서 점수를 땁니다. MAX48N에는 방사상 전기 연결부가 적용되었으므로 실린더에서 전기 연결부를 위해 필요한 설치 공간이 대폭 줄어듭니다. 시중에 잘 알려진 장치들과 비교하여 리니어 엔코더 MAX®는 감쇠 구역이 더 짧으며 1mm 단위의 측정 범위 옵션을 제공합니다. 이로써 실린더 내 설치 공간이 줄어듭니다. 피스톤 로드의 드릴링 깊이가 감소하기 때문입니다. 다시 말해 가공 시간이 단축되며 자재 손실이 적어집니다. 설치 치수의 감소로 실린더 내부의 귀중한 공간이 절약됩니다. 그리고 시간과 비용이 절약됩니다.

    하이라이트: 매우 콤팩트한 리니어 엔코더 MAX30N은 아주 작은 실린더 안에서 위치 측정을 수행할 수 있습니다. 그 결과 지금까지 기술적으로 자동화할 수 없던 애플리케이션을 이제 자동화할 수 있습니다.

    줄어든 설치 공간, 확장된 사용 스펙트럼

    시간, 자재, 비용 절약: 엔코더를 설치하는 데 작은 치수면 충분하며 따라서 실린더 가공 시간이 단축됩니다. 전기 연결부를 위해 필요한 공간 역시 줄어듭니다. 이로써 실린더의 협소한 설치 공간에서 귀중한 공간을 확보할 수 있습니다.

    편리한 설치: 피스톤 내 위치 자석에 별도 스페이서가 필요 없으며 이로써 마운팅이 간편합니다.
    MAX30N은 콤팩트한 사이즈로 완전히 새로운 애플리케이션을 가능케 합니다. 설치가 어려운 굉장히 콤팩트한 실린더 치수에서도 문제가 없습니다.

    콤팩트하고 유연하며 혁신적: MAX30N, MAX48N, MAX48A는 작은 치수와 신형 기능 덕분에 리니어 엔코더의 사용 가능성과 애플리케이션을 확장합니다.

    매우 까다로운 조건에서도 안정적이고 확실함

    모바일 기계에서 센서는 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 즉 넓은 온도 및 압력 범위에서 높은 기계적 부하를 받으며 계속해서 확실한 측정값을 제공해야 합니다. MAX®는 검증된 자기 변형 기술을 사용하여 최대 95°C 온도에서 정확히 위치를 측정할 수 있습니다. 높은 성능 예비력은 위험한 온도에서도 실린더 위치의 측정을 가능케 하며 또한 엔코더의 서비스 수명에 긍정적으로 작용합니다. MAX30N, MAX48N, MAX48A는 충격 하중과 진동에 대한 높은 저항력을 갖췄을 뿐 아니라 시장에서 온갖 기계 유형에 일반적으로 적용되는 EMC 요건을 충족합니다.

    더 큰 성능 예비력, 더 큰 안전성.

    매우 높은 신뢰도 – 유압 실린더 내 오일 온도가 섭씨 최대 95도의 위험한 값이 되어도 문제없습니다.

    리니어 엔코더 MAX®는 아주 튼튼하게 설계되었으므로 충격과 진동 같은 높은 기계적 부하를 견딜 수 있습니다.

    MAX®에는 높은 수준의 EMC 보호 조치가 취해졌으므로 모터, 파워 일렉트로닉스, 발전기에 의한 전자기 간섭이 일어나지 않습니다. 이 엔코더는 모바일 기계에 대한 EMC 요건과 산업 표준에 부합합니다.

    열악한 조건도 문제없음: 모바일 기계용 리니어 엔코더로서 MAX30N, MAX48N, MAX48A는 극단적인 주변 조건과 전부하 상태에서 위치를 확실하게 측정하도록 설계되었습니다.

    다수의 진단 기능으로 더 높은 효율성과 더 큰 안전성 보장

    기계 제조사, 실린더 제조사, 모바일 기계 운영자는 MAX30N, MAX48N, MAX48A로 이제 마침내 온도, 공급 전압, 피스톤 이동 경로, 작동 사이클 수와 작동 시간 등 실린더의 시스템 관련 상태 데이터에 접근할 수 있습니다. 이 리니어 엔코더 덕분에 유압 실린더를 정비 시스템과 지능형 제어기에 통합할 수 있습니다. 행정 길이 또는 온도 추이를 평가함으로써 예를 들어 실린더의 부하와 엔코더의 작동 상태를 판정할 수 있습니다. 그리하여 고장 원인을 규명하고 데이터를 기반으로 유압 실린더와 유압 구동 시스템을 발전시킬 수 있습니다. 시스템 작동 중에 MAX30N, MAX48N 또는 MAX48A는 모든 중요 매개변수를 주시합니다. 이로써 위험한 작동 상태가 효과적으로 방지되고 기계 가용성이 향상되며 유압 구동 시스템의 서비스 수명이 늘어납니다.

    투명성 향상, 신뢰도 개선

    MAX30/48의 진단 기능으로 실린더의 중요한 상태 데이터를 파악할 수 있습니다.

    통합된 인텔리전스: 실린더가 MAX30N, MAX48N, MAX48A를 통해 모바일 기계의 중요한 상태 데이터를 제공합니다.

    실린더의 경우 진단 데이터와 예측 정비를 이용하여 정비와 유지보수 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.

    MAX30N, MAX48N, MAX48A의 진단 기능이 엔코더의 작동 히스토그램을 생성합니다. 덕분에 예를 들어 유압 실린더의 부하 한계를 알아내고 앞으로 방지할 수 있습니다. 이처럼 진단 데이터는 유압 실린더와 전체 유압 시스템의 장기적인 신뢰도를 보장하기 위한 토대를 제공합니다.

    어플리케이션

    기술 개요

     
    • 제원 개요

      제원 개요

      측정 길이≥ 50 mm
      통신 인터페이스아날로그, PWM, Digital
      통신 인터페이스 명세전류 / 전압 / CANopen / SAE J1939
      분해능유형 0.1mm(노이즈 없음)
      연결 방식

      수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 4핀

      수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 4핀

      연결 케이블, 3선

      수 커넥터, M12 유형 S(20x20mm), 5핀

      수 커넥터, M12 유형 L(24x24mm), 5핀

      전기 연결부 미포함

      연결 케이블, 4선

    모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

    다운로드