리니어 엔코더
KH53

최악의 조건에 맞는 Heavy-duty 리니어 엔코더

혜택

  • 설치 후 즉시 사용 가능하며 정비가 전혀 필요 없어 시간 및 비용을 절약할 수 있습니다.
  • 열악한 환경 조건(예: 오염물, 분진, 안개, 충격, 진동 등)에서 위치를 확실하게 확인
  • 높은 효율성 및 생산성
  • 위치를 완벽히 측정하므로 최초 가동 시 기준 가동이 필요 없어 시간 절약
  • 마운팅 허용오차가 큰 경우에도 정밀 포지셔닝 가능

개요

최악의 조건에 맞는 Heavy-duty 리니어 엔코더

비접촉식 리니어 엔코더 POMUX KH53은 최대 1,700m까지 완벽히 측정할 수 있습니다. 이 엔코더는 두 가지 주요 구성품으로 이루어져 있습니다. 읽기 헤드는 측정 구간을 따라 설치된 일련의 측정체로부터 절대 위치를 접촉 없이 측정합니다. 각 센서 엘리먼트는 여러 영구 자석으로 구성됩니다. 자석 사이 간격이 각각 독특하므로 이로부터 절대 측정 코드가 생성될 수 있습니다. 위치를 완벽히 감지하므로 기준 가동을 할 필요가 없습니다. 읽기 헤드는 25mm 또는 55mm 간격을 두고 측정체와 평행하게 이동합니다. KH53은 측정 길이가 최대 1,700m이므로 특히 크레인, 보관 및 이송 시스템, 레일 차량에 사용하기에 적합합니다. 이 시스템은 비접촉식 기술로 작동하므로 열악한 환경 조건에서도 마모가 발생하지 않습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 비접촉식 길이 측정으로 정비가 필요 없고 안정적이며 서비스 수명이 긺
  • 높은 재현성(0.3mm/1mm), 높은 시스템 분해능(0.1mm)
  • SSI 및 PROFIBUS 인터페이스
  • 완벽한 위치 결정
  • 측정 길이 최대 1,700m
  • 열악한 환경 조건에서 사용 가능
  • 최대 6.6m/s의 높은 이송 속도
  • 읽기 헤드와 센서 엘리먼트 사이 간격 허용오차: 최대 55mm ± 20mm 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 길이0 m ... 1,700 m
    통신 인터페이스SSI, PROFIBUS DP
    분해능0.1 mm
    연결 방식

    수 커넥터, M23, 12핀

    케이블, 12선

    수 커넥터, 3x, M12

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드