리니어 엔코더

완전 비접촉식 측정 – SICK 리니어 엔코더 이용

리니어 엔코더는 비접촉식으로 선형 운동을 절대적 위치값으로 파악합니다. 마모와 정비가 필요 없는 이 엔코더에는 기준 이동이 필요 없습니다. 해상도가 높고 구조가 안정적인 다양한 디자인 형태 덕분에 다양한 어플리케이션과 분야에서 사용할 수 있습니다.

필터링 기준:

3 검색 결과:

검색결과 1 - 3/ 3

보기: 갤러리 보기 목록 보기
이동식 작업 기계를 위한 내장형 실린더 위치 측정
  • 측정 범위: 50mm~2,500mm(MAX48N 및 MAX48A), 또는 1,500mm(MAX30N), 1mm 스텝, 전형적인 해상도 0.1mm
  • 아날로그 인터페이스와 CANopen, SAE J1939 및 PWM 인터페이스 사용 가능
  • 내압 하우징, 최대 400bar에 이르는 작동 유압용으로 설계됨
  • +105°C에 이르는 높은 작동 온도(전자 장치)
  • 최대 +95°C에 이르는 유체 온도
  • 콤팩트한 치수: 10mm 장착 공간, 30mm 감쇠 구역
  • 위치 자석에는 스페이서가 필요 없음
지금 비교하기
선택
최악의 조건에 맞는 Heavy-duty 리니어 엔코더
  • 비접촉식 길이 측정으로 정비가 필요 없고 안정적이며 서비스 수명이 긺
  • 높은 재현성(0.3mm/1mm), 높은 시스템 분해능(0.1mm)
  • SSI 및 PROFIBUS 인터페이스
  • 완벽한 위치 결정
  • 측정 길이 최대 1,700m
  • 열악한 환경 조건에서 사용 가능
  • 최대 6.6m/s의 높은 이송 속도
  • 읽기 헤드와 센서 엘리먼트 사이 간격 허용오차: 최대 55mm ± 20mm 가능
지금 비교하기
선택
최고로 정확한 위치 및 속도 측정
  • 기준 이동 없이 비접촉식으로 이루어지는 절대 위치 및 속도 파악
  • HIPERFACE® 인터페이스 또는 SSI 인터페이스 장착
  • 최대 4m에 이르는 측정 길이
  • 최대 10m/s에 이르는 높은 이송 속도에 적합함
  • 자기 테이프에 오염이나 응결 현상이 있어도 확실한 측정이 가능함
  • 작고 콤팩트한 읽기 헤드
  • SIL2 및 PL d에 따라 인증됨 (HIPERFACE® 인터페이스)
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 3/ 3