DFS60은 직경 60mm의 고분해능 인크리멘털 엔코더입니다. 이 엔코더는 다수의 기계 및 전기 인터페이스와 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 하우징을 제공합니다. 원하는 경우 엔코더를 직접 프로그래밍할 수 있습니다. 출력 신호의 레벨이나 회전당 펄스 수 또는 영펄스 폭 같은 전기 매개변수를 다양한 방법으로 프로그래밍할 수 있다는 점이 돋보입니다. 따라서 DFS60은 까다로운 애플리케이션에도 매우 잘 맞습니다. DFS60은 보호 등급이 높고 온도 범위 및 볼 베어링 간격이 넓으므로 매우 안정적이며, 주변 조건이 열악한 산업 애플리케이션에 이상적인 엔코더입니다.
한눈에 보는 SICK
회전당 펄스: 최대 65,536(16비트)
하우징 직경: 60mm
중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
보호 등급: IP65/IP67
통신 인터페이스: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 범용 케이블
프로그래밍 가능, 콤팩트한 설치 깊이, 원격 제로 세트 가능
혜택
다양한 프로그래밍 옵션
분해능, 계수 방향 또는 영펄스는 물론이고 기타 여러 설정을 사용자가 DFS60에서 개별적으로 프로그래밍할 수 있습니다. 이를 위해 콤팩트한 핸드헬드 프로그래밍 장치 PGT-10-Pro와 PC 기반 툴 PGT-08-S를 사용할 수 있습니다.
유연성은 필수
DFS60은 다양한 전기적, 기계적 연결 유형을 제공하며 이로써 높은 유연성을 보장합니다. 삽입형 케이블 연결 방식과 폭넓은 어댑터 케이블 포트폴리오 덕분에 인크리멘털 엔코더 DFS60을 매우 다양한 전기 연결 유형으로 바꿀 수 있습니다. 콜릿을 이용해 중공축 버전의 DFS60을 다양한 축경에 맞출 수 있습니다.
기계적, 전기적으로 유연함
전기적, 기계적 연결 유형이 다양하므로 인크리멘털 엔코더 DFS60은 많은 애플리케이션에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
어디서나 연결
다양한 길이의 케이블과 다양한 플러그 커넥터를 사용한 삽입형 케이블 연결 방식은 사용자에게 폭넓은 연결 옵션을 제공합니다.
유연하게 조정 가능
다양한 콜릿으로 축경을 조정할 수 있습니다. 절연된 축 연결을 구현하기 위해 금속 콜릿 외에 플라스틱 인서트도 사용할 수 있습니다.
거친 환경을 위한 엔코더
DFS60은 거친 환경에 적합합니다. 주변 조건이 매우 거친 애플리케이션에서는 스테인리스 스틸 사양의 엔코더 AHS/DFS60 Inox를 사용할 수 있습니다. 하우징, 플랜지, 축 및 고정자 커플링은 완전히 스테인리스 스틸(1.4305)로 제작되었습니다. DFS60 Inox
보호 등급이 IP65인 인크리멘털 엔코더 DFS60는 먼지와 습기에 민감하지 않으며 −40°C ~ +100°C 온도에서도 확실하게 작동합니다.
안정적인 기계 구조와 넓은 온도 범위와 보호 등급 IP 67이 DFS60 Inox를 거친 주변 조건의 애플리케이션에 이상적인 엔코더로 만들어줍니다.