인크리멘털 엔코더
DFS60 Inox

까다로운 애플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더

혜택

  • 엔코더를 프로그래밍할 수 있다는 것은 보관 비용이 줄고 기계 가용성이 높으며 설치가 쉽고 빠르다는 의미입니다.
  • 애플리케이션별 설치 상황에 유연하게 맞출 수 있음
  • 최대 16비트의 고분해능을 보유해 높은 측정 정확도를 요구하는 애플리케이션에 사용할 수 있음
  • 스테인리스 스틸 하우징 덕분에 주변 영향에 대한 저항성이 큼
  • 보호 등급 및 온도 저항성이 높고 보관 수명이 길어 오래도록 안전하게 동작 가능
  • Rpm이 높을 때에도 우수한 회전
  • 치수가 콤팩트해서 좁은 설치 공간에 간편하게 마운팅 가능

개요

까다로운 애플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더

DFS60은 직경 60mm의 고분해능 인크리멘털 엔코더입니다. 이 엔코더는 다수의 기계 및 전기 인터페이스와 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 하우징을 제공합니다. 원하는 경우 엔코더를 직접 프로그래밍할 수 있습니다. 출력 신호의 레벨이나 회전당 펄스 수 또는 영펄스 폭 같은 전기 매개변수를 다양한 방법으로 프로그래밍할 수 있다는 점이 돋보입니다. 따라서 DFS60은 까다로운 애플리케이션에도 매우 잘 맞습니다. DFS60은 보호 등급이 높고 온도 범위 및 볼 베어링 간격이 넓으므로 매우 안정적이며, 주변 조건이 열악한 산업 애플리케이션에 이상적인 엔코더입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 회전당 펄스: 최대 65,536(16비트)
  • 하우징 직경: 60mm
  • 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
  • 보호 등급: IP65/IP67
  • 통신 인터페이스: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
  • 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 범용 케이블
  • 프로그래밍 가능, 콤팩트한 설치 깊이, 원격 제로 세트 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    회전당 펄스0 ... 65,536
    회전당 Sin/Cos 주기1,024
    기계 사양

    중실축, 서보 플랜지

    중실축, 페이스 마운트 플랜지

    중실축, 사각형 플랜지

    중공축

    축 직경

    6 mm

    10 mm

    8 mm

    3/8″

    12 mm

    15 mm

    1/2″

    14 mm

    5/8″

    연결 방식

    수 커넥터, M12, 8핀, 반경 방향

    케이블, 8선, 반경 방향

    수 커넥터, M12, 12핀, 반경 방향

    케이블, 12선, 반경 방향

    통신 인터페이스인크리멘털
    통신 인터페이스 명세

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Sin/Cos

    TTL / HTL

    공급 전압

    4.5 ... 5.5 V

    10 ... 32 V

    4.5 ... 32 V

    보호 등급IP67
    프로그램 가능/매개 변수 설정 가능– / ✔
    출력 빈도

    ≤ 820 kHz

    ≤ 200 kHz

    동작 온도 범위

    –40 °C ... +100 °C 1)

    –30 °C ... +100 °C 2)

    • 1) 케이블 고정 배선 시.
    • 2) 케이블 이동 배선 시.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드