인크리멘털 엔코더
DBS60
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
- 성능
회전당 펄스 1,024 측정 스텝 ≤ 90° 전기/ 회전당 펄스 측정 스텝 편차 ± 18° /회전당 펄스 공차 측정 스텝 편차 x 3 펄스 시간율 ≤ 0.5 ± 5%
- 인터페이스
통신 인터페이스 인크리멘털 통신 인터페이스 명세 TTL / HTL 1) 신호 채널 수 6채널 초기화 시간 < 5 ms 2) 출력 빈도 + 300 kHz 3) 부하 전류 ≤ 30 mA, 채널당 소비 전력 ≤ 0.5 W (부하 없음) - 1) 출력 레벨은 공급 전압에 따라 다름.
- 2) 이 시간 이후 유효 신호를 판독할 수 있습니다.
- 3) 별도 문의에 따라 450KHz까지 가능.
- 전기 데이터
연결 방식 케이블, 8선, 수 커넥터 사용, M12, 8핀, 유니버설, 0.5 m 1) 공급 전압 4.5 ... 30 V 기준 신호, 수 1 기준 신호, 위치 90°, 전기, A 및 B와 논리 연결 역 극성 보호 ✔ 출력부 단락 보호 ✔ 2) MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간 500 연도 (EN ISO 13849-1) 3) - 1) 범용 케이블 연결부는 케이블이 반경 방향 또는 축 방향으로 구부러지지 않게 배선되도록 위치해 있습니다.
- 2) 다른 채널 US 또는 GND에 대해 최대 30초 동안 단락 허용.
- 3) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
- 기계 데이터
기계 사양 중실축, 페이스 마운트 플랜지 축 직경 10 mm 1) 축 길이 19 mm 플랜지 종류/고정자 커플링 3 x M3 및 3 x M4 포함 플랜지 무게 + 0.3 kg 2) 축 재질 스테인리스 스틸 플랜지 재질 알루미늄 하우징 재질 알루미늄 케이블 재질 PVC 시동 토크 + 1.2 Ncm (+20 °C) 작동 토크 1.1 Ncm (+20 °C) 허용 축 부하 100 N (반경 방향) 3)
50 N (축 방향) 3)
작동 rpm 6,000 min⁻¹ 4) 최대 작동 rpm 9,000 min⁻¹ 5) 회전자의 관성 토크 33 gcm² 보관 수명 3.6 x 109회전 각가속도 ≤ 500,000 rad/s² - 1) 다른 경우 문의 바람.
- 2) 수 커넥터 또는 수 커넥터 케이블이 있는 엔코더 기준.
- 3) 베어링 수명을 줄일 경우 보다 높은 값 가능.
- 4) 동작 온도 범위 설정 시 1,000min⁻¹당 3.2K의 자기 가열이 발생한다는 점에 유의.
- 5) 엔코더가 기계적으로 손상되지 않는 최고 속도 서비스 수명 및 신호 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 최대 출력 빈도에 유의하십시오.
- 주변 정보
EMC EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라 보호 등급 IP67, 하우징 방향 (IEC 60529) 1)
IP65, 축 방향 (IEC 60529)
허용 상대 습도 90 % (응결은 허용되지 않음) 동작 온도 범위 –30 °C ... +100 °C, 회전당 펄스가 최대 3000개인 경우 2) 보관 온도 범위 –40 °C ... +100 °C, 포장 없이 충격 저항성 250 g, 3 ms (EN 60068-2-27) 진동 저항성 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) - 1) 맞는 커넥터 장착 시.
- 2) 다른 언급이 없는 경우 이 값은 권장 액세서리 부품을 포함한 모든 기계 버전에 적용됩니다.
- 분류
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27270501 ECl@ss 11.0 27270501 ECl@ss 12.0 27270501 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-