인크리멘털 엔코더

다재다능하고 콤팩트하고 유연한 인크리멘털 엔코더
인크리멘털 엔코더는 위치, 각도, 회전수 정보를 생성합니다. 해상도는 매 회전 시 엔코더가 제어기에 전달하는 회전당 라인 수 또는 펄스로 정해집니다. 제어기가 이 펄스를 계량해서 현재 위치를 결정할 수 있습니다. 기계를 켤 때 기준 이동이 필요할 수 있습니다.
필터링 기준:
11 검색 결과:
까다로운 어플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더
- 얕은 설치 깊이
- 최대 16비트 고해상도
- 프로그래밍 가능(옵션): 출력 전압, 제로 펄스 위치, 제로 펄스 폭, 펄스 수, 계수 방향
- 연결부: 케이블 연결부(방사형 또는 축형), M23 또는 M12 수 커넥터(축형 또는 방사형).
- 전기 인터페이스: 5V & 24V TTL/RS-422, 24V HTL/push pull, 5V Sin/Cos 1Vss
- 기계 인테페이스: 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 및 관통형 중공축
- 원격 제로셋 가능
산업 어플리케이션을 위한 안정적이고 다재다능한 인크리멘털 엔코더
- 다양한 홀 패턴을 갖는 페이스 마운트 플랜지 및 서보 플랜지
- 중공축, 직경 최대 5/8인치, 절연(옵션); 전방 및 후방 클램핑
- 하우징 직경 58mm, 얕은 설치 깊이
- 라인 수, 최대 10,000펄스
- 케이블 연결부, 수 커넥터 M12 및 M23, 반경 방향
- TTL/HTL 및 TTL 인터페이스, 전압 범위 4.5 V DC ... 30 V DC
수많은 사용 분야를 위한 슬림하고 콤팩트한 인크리멘털 엔코더
- 슬림하고 콤팩트한 디자인, 거의 모든 애플리케이션에 적합
- 하우징이 통합된 플랜지와 상단 커버
- 회전당 펄스 50회 ~ 1,024회
- 통신 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, Open Collector
- 방사상 케이블 연결
프로그래밍이 가능한 고분해능 2인치, 2.5인치 인크리멘털 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 65,536
- 하우징 직경: 2인치 및 2.5인치
- 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
- 보호 등급: IP65 및 IP67
- 통신 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
- 연결 유형: M12 및 MS 수 커넥터, 케이블
- 고분해능, 프로그래밍 가능, 원격 제로 세트 가능
고분해능 인크리멘털 엔코더 – 저항력이 있으며 프로그래밍이 가능함
- 스테인리스 스틸 하우징, 플랜지, 축
- 중실축과 블라인드 중공축이 있는 페이스 마운트, 서보 또는 사각형 플랜지
- 보호 등급 IP67
- 최대 65,536펄스에 이르는 해상도
- 방사상 케이블 접속구 또는 M12 수 커넥터
- 전기 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, SinCos 1 Vss
- 옵션으로 GT-08-S 및 PGT-10-Pro를 이용한 프로그래밍 가능
까다로운 사용 분야를 위한 고내성 스테인리스 스틸 인크리멘털 엔코더
- 스테인리스 스틸 디자인: 303/304(V2A), IP69K 이형의 경우 316L(V4A)
- 보호 등급: IP67, IP69K(DBS60I-W*)
- 페이스 마운트 플랜지 또는 사각 플랜지가 있는 블라인드 중공축 또는 중실축
- 회전당 펄스 최대 5,000회
- 케이블 연결부 또는 M12 수 커넥터
- 인터페이스: TTL/HTL, TTL/RS-422, HTL/Push-pull
매개변수 구성용 DIP 스위치가 있는 유연한 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 2,400
- 하우징 직경: 60mm
- 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
- 보호 등급: IP65
- 통신 인터페이스: TTL/HTL
- 연결 유형: M12 수 커넥터 또는 케이블
- 상태 LED, 설정 구성용 DIP 스위치
큰 중공축 직경을 위한 고내성 인크리멘털 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 8,192
- 하우징 직경: 81mm, 관통 중공축 직경: 30mm 또는 42mm
- 보호 등급: IP65
- 통신 인터페이스: TTL, HTL
- 연결 유형: M12, M23, MS 수 커넥터 및 케이블
- 다양한 사이즈의 샤프트에 맞추기 위한 콜릿을 액세서리로 구입 가능
MultiFit 인크리멘털 엔코더
- 범용 케이블 연결부
- 8mm 중실축 포함 페이스 마운트 플랜지
- 2가지 마운팅 홀 패턴의 페이스 마운트 플랜지, 서보 그루브를 이용하는 서보 클램프 또는 삼각 서보 클램프
- 통신 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- 라인 수 10부터 2,500까지 가능
- 온도 범위: –20°C ... +85°C
- 보호 등급: IP65
MultiFit 인크리멘털 엔코더
- 범용 케이블 연결부
- 블라인드 중공축 버전 또는 중실축이 포함된 페이스 마운트 플랜지 버전
- 6가지 마운팅 홀 패턴 및 서보 그루브 포함 페이스 마운트 플랜지
- 통신 인터페이스: TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector
- 라인 수 10부터 2,500까지 가능
- 온도 범위: –20°C ... +85°C
- 보호 등급: IP65