무베어링 엔코더

회전 동작의 비접촉식 측정

무베어링 엔코더는 접촉 없이 각도, 위치, 회전수 정보를 생성합니다. 자기 측정 기술 덕분에 센서 유닛과 측정체를 기계적으로 분리할 수 있습니다. 무베어링 구조 때문에 작동 시 마모가 발생하지 않습니다. 유연한 마운팅과 간편한 시스템 통합 덕분에 수많은 애플리케이션과 분야에 사용할 수 있습니다.

1 검색 결과:

경제적인 비접촉식 각도 측정 및 위치 파악
  • 각도 측정 범위 0° ... 360°
  • 12비트 분해능(0.09°에 해당)
  • 최대 32개의 각도 윈도우 지정 가능
  • 보호 등급 IP67, IP68
  • 동작 온도 –40°C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 및 최대 3개의 디지털 출력
  • IO-Link 또는 케이블을 통한 영점 설정
  • 광범위한 프로세스 데이터 및 지능적인 진단 기능