앱솔루트 엔코더

유연하고 콤팩트하고 확실합니다. - 측정용 앱솔루트 엔코더!
앱솔루트 엔코더는 모델별 각도 단계로 위치, 각도, 회전수 정보를 생성합니다. 각 각도 단계마다 고유의 코드 패턴을 할당합니다. 회전당 코드 패턴 수는 분해능을 결정합니다. 각 코드 패턴은 고유한 기준점을 형성하여 이는 절대 위치가 됩니다. 따라서 스위칭 후 기준 가동을 할 필요가 없습니다. 단일 회전 버전 엔코더는 1회 회전 동안 절대 위치를 측정합니다. 다중 회전 버전 엔코더는 1회 회전 동안 위치를 측정할 뿐 아니라 회전수도 측정합니다.
필터링 기준:
9 검색 결과:
유연하고 스마트하며 콤팩트함 사용 분야가 수없이 많은 엔코더
- 최대 26비트 분해능(단일 회전: 14비트, 다중 회전: 12비트)의 36mm 앱솔루트 엔코더
- 페이스 마운트/서보 플랜지, 블라인드 중공축
- 회전식 수 커넥터 또는 케이블 연결부
- 매개변수 설정을 구성 가능한 IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI 인터페이스
- 진단 기능
- 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
- 보호 등급 IP67 또는 IP69K까지
콤팩트하고 안정적이고 강력합니다.
- 최대 31비트(14비트 단일 회전 및 17비트 다중 회전)의 안정적인 앱솔루트 엔코더
- 페이스 마운트 플랜지, 서보 플랜지 또는 삽입형 중공축
- 콤팩트한 디자인(< 70mm)
- DP V0, V1, V2 기능을 갖춘 내장형 PROFIBUS 인터페이스(모델별로 다름)
- 커넥터: 3x M12 수 커넥터
- 보호 등급 IP 67까지
- 작동 온도: –30°C부터 +80°C까지(모델별로 다름)
영리하고 강력하고 정밀합니다.
- 최대 30비트(AFM60) 또는 최대 18비트(AFS60)의 고분해능 앱솔루트 엔코더
- 페이스 마운트 플랜지, 서보 플랜지, 블라인드 중공축
- 연결 유형: 3개의 M12 축형 수 커넥터
- 통신 인터페이스: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- 원형축 기능
- 진단 기능
- 5개 LED로 상태 표시
정밀하고 유연하고 프로그래밍이 가능함
- 최대 30비트(AFM60) 또는 최대 18비트(AFS60)의 고분해능 앱솔루트 엔코더
- 다양한 중실축 및 중공축 유형
- 연결: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 케이블
- 통신 인터페이스: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
- 프로그래밍 가능(유형에 따라 다름)
- 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
- 보호 등급 IP67까지
신뢰할 수 있고 검증된 제품
- 앱솔루트 단일 회전 엔코더
- 분해능: 최대 15비트(32,768스텝)
- 전기 인터페이스: SSI(코드 종류: Gray 또는 Gray Excess)
- 전기 인터페이스: 병렬(코드 종류: Gray, Gray Excess, 이진, BCD)
- 제로셋 기능
- 기계 인테페이스: 페이스 마운트 플랜지, 서보 플랜지, 삽입형 및 관통형 중공축
- 보호 등급: IP 66까지
콤팩트하고 보편적이고 직관적입니다.
- 분해능이 3723스텝(단일 회전 및 다중 회전)에 이르는 콤팩트한 36mm 앱솔루트 엔코더
- 서보 플랜지
- 방사상 케이블 접속구
- 아날로그 인터페이스 4mA ... 20mA 또는 0V...10V
- 엔코더의 터치 키패드를 이용해 프로그래밍
- 보호 등급 IP65
- 작동 온도: –30°C부터 +80°C까지
콤팩트하고 보편적이고 직관적입니다.
- 분해능이 13107스텝에 이르는 콤팩트한 60mm 앱솔루트 엔코더
- 서보 플랜지
- 방사상 수 커넥터 접속구
- 아날로그 인터페이스 4mA ... 20mA 또는 0V...10V
- 엔코더의 터치 키패드를 이용해 프로그래밍
- 보호 등급 IP68
- 작동 온도: –30°C부터 +80°C까지
기능이 확실하고 검증된 모듈형
- 매우 안정적인 최대 26비트 앱솔루트 다중 회전 엔코더
- 얕은 깊이에 설치 가능한 관통 중공축
- 하드웨어/소프트웨어를 통한 제로셋, 프리셋 기능
- 통신 인터페이스: SSI, PROFIBUS DP
- 전자식 조정 가능, 분해능 설정 가능
- 자기 스캐닝