ATM90은 ATM60 제품 라인의 관통 중공축 이형을 보완합니다. ATM90은 열악한 환경 조건에서도 확실하게 작동합니다. 안정적인 기계 디자인으로 인해 신뢰성이 매우 높고 서비스 수명이 깁니다. 자기 단일 회전 스캐닝은 1회전 내에 최대 13비트 분해능을 보여 줍니다. 기계 기어가 거의 마모되지 않으므로 회전 횟수를 최대 13비트로 출력 또는 측정할 수 있습니다. 따라서 ATM90은 배터리 없이 작동 가능합니다. ATM90은 설치 깊이가 60mm로 얕고 충격 및 진동에 대한 저항성이 높으므로 기계 부하가 크고 기후 변동이 심한 애플리케이션에 사용하기에 안성맞춤입니다.
한눈에 보는 SICK
- 매우 안정적인 최대 26비트 앱솔루트 다중 회전 엔코더
- 얕은 깊이에 설치 가능한 관통 중공축
- 하드웨어/소프트웨어를 통한 제로셋, 프리셋 기능
- 통신 인터페이스: SSI, PROFIBUS DP
- 전자식 조정 가능, 분해능 설정 가능
- 자기 스캐닝