SICK의 앱솔루트 다중 회전 엔코더 ATM60은 거친 주변 조건에서도 최대 26비트 분해능으로 위치 정보를 확실하게 제공합니다. 현장에서 검증된 이 제품 라인은 자기 측정 원리에 기반을 두고 있습니다. 13비트 단일 회전 영역은 센서의 영구 자석 부품으로 스캐닝됩니다. 13비트 다중 회전 영역은 자기 감속 기어로 구성되어 있습니다. 제로셋 버튼이 있어 엔코더를 현장에서 간편하게 초기화하거나 사용자 프로그래밍 값으로 설정할 수 있습니다. ATM60은 자기 스캐닝 기능, 보호 등급 IP 67의 안정적인 하우징, 충격 및 진동에 대한 높은 저항성으로 열악한 조건에서 사용하기에 이상적입니다.
한눈에 보는 SICK
- 매우 안정적인 최대 26비트 앱솔루트 다중 회전 엔코더
- 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지 포함 중실축, 블라인드 중공축, 어댑터 액세서리
- 하드웨어/소프트웨어를 통한 제로셋, 프리셋 기능
- 통신 인터페이스: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP 또는 CANopen
- 전자식 조정 가능, 분해능 설정 가능
- 자기 스캐닝