앱솔루트 엔코더
ARS60 SSI/Parallel

신뢰할 수 있고 검증된 제품

혜택

  • 자유롭게 프로그래밍 가능한 해상도(최대 15비트)
  • 엔코더에서 직접 버튼을 누르거나 스터브 케이블(케이블 버전)을 이용하여 간단하게 영점 조정
  • 개별적인 기계 인터페이스 덕분에 모든 마운팅 방식에 적합함
  • 블라인드 중공축 및 관통 중공축용 콜릿을 간편하게 교체할 수 있어 기본 장치를 유연하게 사용 가능
  • 축형 사양과 방사상 사양의 케이블 및 M23 수 커넥터 접속구 포함 버전 제공

개요

신뢰할 수 있고 검증된 제품

앱솔루트 단일 회전 엔코더 ARS60은 CoreTech 기술이 적용된 모듈 구조로 모든 어플리케이션에 대해 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 모든 시판 기계 버전은 스텝 수를 2와 32,768 사이에서 원하는 대로 선택할 수 있으며 SSI 또는 병렬 출력부를 갖췄습니다. 이로써 ARS60은 거의 모든 요구 사항에 대응하는 보편적인 솔루션이 됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 앱솔루트 단일 회전 엔코더
  • 분해능: 최대 15비트(32,768스텝)
  • 전기 인터페이스: SSI(코드 종류: Gray 또는 Gray Excess)
  • 전기 인터페이스: 병렬(코드 종류: Gray, Gray Excess, 이진, BCD)
  • 제로셋 기능
  • 기계 인테페이스: 페이스 마운트 플랜지, 서보 플랜지, 삽입형 및 관통형 중공축
  • 보호 등급: IP 66까지

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    엔코더 사양단일 회전
    축 종류

    중실축, 서보 플랜지

    중실축, 페이스 마운트 플랜지

    중공축

    관통형 중공축

    축 직경
    중실축, 서보 플랜지6 mm
    중실축, 페이스 마운트 플랜지10 mm
    중공축15 mm 1)
    관통형 중공축15 mm 1)
    연결 방식

    수 커넥터, M23, 12핀, 반경 방향

    수 커넥터, M23, 12핀, 축 방향

    케이블, 11선, 반경 방향

    케이블, 11선, 축 방향

    수 커넥터, M23, 21핀, 반경 방향

    수 커넥터, M23, 21핀, 축 방향

    케이블, 22선, 반경 방향

    케이블, 22선, 축 방향

    통신 인터페이스SSI / 병렬
    회전당 스텝 수(최대 해상도)
    SSI, 프로그래밍 불가360
    2,880
    720
    1,024 (10 bit)
    1,892
    2,048 (11 bit)
    3,600
    4,096 (12 bit)
    5,000
    7,200
    8,129
    8,192 (13 bit)
    10,000
    16,384 (14 bit)
    18,000
    21,600
    32,767
    32,768 (15 bit)
    512 (9 bit)
    256
    8,192
    72
    256 (8 bit)
    1,000
    1,440
    4,000
    14,400
    2,000
    8,640
    9,192
    9,360
    12,800
    18,080
    28,800
    32,000
    32,400
    32,766
    500
    6,000
    7,400
    200
    4,320
    병렬, 프로그래밍 불가9
    360
    256 (8 bit)
    1,024 (10 bit)
    512 (9 bit)
    2,000
    4,096 (12 bit)
    500
    5,000
    720
    8,192 (13 bit)
    32,768 (15 bit)
    2,048 (11 bit)
    3,600
    10,000
    32,767
    800
    2,880
    15
    16,384 (14 bit)
    1,000
    7,200
    860
    2,500
    18,000
    64 (6 bit)
    8 (3 bit)
    12
    6,017
    18
    1,440
    48
    24
    120
    34
    128 (7 bit)
    100
    180
    400
    454
    452
    8,100
    11,520
    1,360
    4,090
    7,920
    1,375
    2,534
    4,000
    14,400
    576
    3,621
    최대 해상도(회전당 스텝 수 x 회전수)
    • 1) 6mm, 8mm, 10mm, 12mm 및 1/4", 3/8", 1/2"용 콜릿은 액세서리로 추가 주문하십시오.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드