앱솔루트 엔코더
AHS/AHM36
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
- 성능
회전당 스텝 수(최대 해상도) 4,096 (12 bit) 공차 G 0.35° (20°C에서) 1) 반복성 표준 편차 σr 0.25° (20°C에서) 2) - 1) DIN ISO 1319-1에 따름, 공차 상한값과 하한값의 위치는 설치 상황에 따라 다름, 명기된 값은 대칭 상태, 즉 위아래 방향에서의 편차가 동일한 경우에 해당함.
- 2) DIN ISO 55350-13에 따름, 명기된 범위 내에서 측정값의 68.3%임.
- 인터페이스
통신 인터페이스 CANopen 데이터 프로토콜 CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 어드레스 설정 0 ... 127, default: 5 데이터 전송 속도(보율) 20 kbit/s ... 1,000 kbit/s, 디폴트: 125kbit/s 초기화 시간 2 s 1) 공정 데이터 위치, 속도, 온도 매개 변수 데이터 회전당 스텝 수
PRESET
계산 방향
속도 모니터링을 위한 샘플링 속도
속도값 출력용 장치
상태 정보 CANopen 상태를 상태 LED로 표시 버스 연결 외부 종단기로 연결 2) - 1) 이 시간 이후 유효 위치를 판독할 수 있습니다.
- 2) 액세서리 항목 참조.
- 전기 데이터
연결 방식 케이블, 5선, 유니버설, 1.5 m 공급 전압 10 ... 30 V 소비 전력 ≤ 1.5 W (부하 없음) 역 극성 보호 ✔ MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간 270 연도 (EN ISO 13849-1) 1) - 1) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
- 기계 데이터
기계 사양 중실축, 페이스 마운트 플랜지 축 직경 6 mm 축 길이 12 mm 무게 0.12 kg 1) 축 재질 스테인리스 스틸 플랜지 재질 알루미늄 하우징 재질 아연 케이블 재질 PUR 시동 토크 0.5 Ncm (+20 °C) 작동 토크 < 0.5 Ncm (+20 °C) 허용 축 하중 40 N / 반경 방향
20 N / 축 방향
작동 rpm ≤ 9,000 min⁻¹ 2) 회전자의 관성 토크 2.5 gcm² 보관 수명 3.6 x 10^8 회전 각가속도 ≤ 500,000 rad/s² - 1) 수 커넥터가 있는 장치 기준.
- 2) 작업 온도 범위 설정 시 1,000min⁻¹당 3.5K의 자기 가열이 발생한다는 점에 유의해야 함.
- 주변 정보
EMC EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라 보호 등급 IP65 (IEC 60529) 허용 상대 습도 90 % (응결은 허용되지 않음) 동작 온도 범위 –20 °C ... +70 °C 보관 온도 범위 –40 °C ... +100 °C, 포장 없이 충격 저항성 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) 진동 저항성 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
- 분류
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-