앱솔루트 엔코더
AHS/AHM36
AHS36B-BBQC004096
1101237
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
성능
회전당 스텝 수(최대 해상도) | 4,096 (12 bit) |
공차 G | 0.35° (20°C에서) 1) |
반복성 표준 편차 σr | 0.25° (20°C에서) 2) |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
통신 인터페이스 명세 | IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) |
초기화 시간 | 2 s 1) |
주기 | ≤ 3.2 ms |
Smart Sensor | 효율적 통신, Enhanced Sensing |
공정 데이터 | 위치, 속도 |
매개 변수 데이터 | 회전당 스텝 수 PRESET 계산 방향 속도 모니터링을 위한 샘플링 속도 속도값 출력용 장치 |
상태 정보 | 상태 LED를 통해 |
전기 데이터
연결 방식 | 수 커넥터, M12, 4핀, 유니버설 |
공급 전압 | 18 ... 30 V |
소비 전력 | ≤ 1.5 W |
역 극성 보호 | ✔ |
MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간 | 240 연도 (EN ISO 13849-1) 1) |
기계 데이터
기계 사양 | 중공축 |
축 직경 | 8 mm |
무게 | 0.12 kg 1) |
축 재질 | 스테인리스 스틸 |
플랜지 재질 | 알루미늄 |
하우징 재질 | 아연 |
시동 토크 | < 0.5 Ncm (+20 °C) |
작동 토크 | < 0.5 Ncm (+20 °C) |
허용 축 운동, 정적 | ± 0.3 mm (반경 방향) ± 0.3 mm (축 방향) |
허용 축 운동, 동적 | ± 0.1 mm (반경 방향) ± 0.1 mm (축 방향) |
작동 rpm | ≤ 9,000 min⁻¹ |
회전자의 관성 토크 | 15 gcm² |
보관 수명 | 2.0 x 10^9 회전 |
각가속도 | ≤ 500,000 rad/s² |
주변 정보
EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 및 EN 61131-9에 따라 |
보호 등급 | IP65 (IEC 60529) |
허용 상대 습도 | 90 % (응결은 허용되지 않음) |
동작 온도 범위 | –20 °C ... +70 °C |
보관 온도 범위 | –40 °C ... +100 °C, 포장 없이 |
충격 저항성 | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) |
진동 저항성 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) |
분류
eCl@ss 5.0 | 27270502 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270502 |
eCl@ss 6.0 | 27270590 |
eCl@ss 6.2 | 27270590 |
eCl@ss 7.0 | 27270502 |
eCl@ss 8.0 | 27270502 |
eCl@ss 8.1 | 27270502 |
eCl@ss 9.0 | 27270502 |
eCl@ss 10.0 | 27270502 |
eCl@ss 11.0 | 27270502 |
eCl@ss 12.0 | 27270502 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
기술 도면
축적 도면 블라인드 중공축, 수 커넥터
부착 규정
핀 할당
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.