앱솔루트 엔코더
AHS/AHM36

AHS36A-S7CC016384
1076230
단축 URL 복사
    • 성능
      회전당 스텝 수(최대 해상도)16,384 (14 bit)
      공차 G0.35° (20°C에서) 1)
      반복성 표준 편차 σr0.2° (20°C에서) 2)
      • 1) DIN ISO 1319-1에 따름, 공차 상한값과 하한값의 위치는 설치 상황에 따라 다름, 명기된 값은 대칭 상태, 즉 위아래 방향에서의 편차가 동일한 경우에 해당함.
      • 2) DIN ISO 55350-13에 따름, 명기된 범위 내에서 측정값의 68.3%임.
    • 인터페이스
      통신 인터페이스CANopen
      데이터 프로토콜CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
      어드레스 설정0 ... 127, default: 5
      데이터 전송 속도(보율)20 kbit/s ... 1,000 kbit/s, 디폴트: 125kbit/s
      초기화 시간2 s 1)
      공정 데이터위치, 속도, 온도
      매개 변수 데이터

      회전당 스텝 수

      PRESET

      계산 방향

      속도 모니터링을 위한 샘플링 속도

      속도값 출력용 장치

      전자 캠(2채널 x 8개 캠)

      이용 가능한 진단 데이터

      최저 및 최고 온도

      최고 속도

      Power-On 카운터

      Power-On/Motion 작동 시간 카운터

      방향 변화 카운터/운동 수 cw/운동수 ccw

      최저 및 최고 작동 압력

      상태 정보CANopen 상태를 상태 LED로 표시
      버스 연결외부 종단기로 연결 2)
      • 1) 이 시간 이후 유효 위치를 판독할 수 있습니다.
      • 2) 액세서리 항목 참조.
    • 전기 데이터
      연결 방식수 커넥터, M12, 5핀, 유니버설
      공급 전압10 ... 30 V
      소비 전력≤ 1.5 W (부하 없음)
      역 극성 보호
      MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간270 연도 (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
    • 기계 데이터
      기계 사양중실축, 페이스 마운트 플랜지
      축 직경3/8″
      축 길이12 mm
      무게0.12 kg 1)
      축 재질스테인리스 스틸
      플랜지 재질알루미늄
      하우징 재질아연
      시동 토크1 Ncm (+20 °C)
      작동 토크< 1 Ncm (+20 °C)
      허용 축 부하

      40 N / 반경 방향

      20 N / 축 방향

      작동 rpm≤ 6,000 min⁻¹ 2)
      회전자의 관성 토크2.5 gcm²
      보관 수명3.6 x 10^8 회전
      각가속도≤ 500,000 rad/s²
      • 1) 수 커넥터가 있는 장치 기준.
      • 2) 작업 온도 범위 설정 시 1,000min⁻¹당 3.5K의 자기 가열이 발생한다는 점에 유의해야 함.
    • 주변 정보
      EMCEN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라
      보호 등급

      IP66 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      허용 상대 습도90 % (응결은 허용되지 않음)
      동작 온도 범위–40 °C ... +85 °C
      보관 온도 범위–40 °C ... +100 °C, 포장 없이
      충격 저항성100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      진동 저항성20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
    • 분류
      ECl@ss 5.027270502
      ECl@ss 5.1.427270502
      ECl@ss 6.027270590
      ECl@ss 6.227270590
      ECl@ss 7.027270502
      ECl@ss 8.027270502
      ECl@ss 8.127270502
      ECl@ss 9.027270502
      ECl@ss 10.027270502
      ECl@ss 11.027270502
      ECl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    기술 도면

    AHS36A-S7CC016384
    중실축, 페이스 마운트 플랜지, 수 커넥터
    AHS36A-S7CC016384
    부착 규정 중실축, D50 중앙에 D20 칼라가 있는 플랜지 어댑터 포함 페이스 마운트 플랜지(BEF-FA-020-050, 2072297)
    AHS36A-S7CC016384
    부착 규정 중실축, D36 중앙에 D20 칼라가 있는 플랜지 어댑터 포함 페이스 마운트 플랜지, 높이 2mm(BEF-FA-020-036-002, 2072296)
    AHS36A-S7CC016384
    부착 규정 중실축, D24 중앙에 D20 칼라가 있는 플랜지 어댑터 포함 페이스 마운트 플랜지(BEF-FA-020-024, 2072294)
    AHS36A-S7CC016384
    핀 할당