앱솔루트 엔코더
AHS/AHM36

AHS36A-BDAL016384
1089419
단축 URL 복사
    • 성능
      회전당 스텝 수(최대 해상도)16,384 (14 bit)
      공차 G0.35° (20°C에서) 1)
      반복성 표준 편차 σr0.2° (20°C에서) 2)
      • 1) DIN ISO 1319-1에 따름, 공차 상한값과 하한값의 위치는 설치 상황에 따라 다름, 명기된 값은 대칭 상태, 즉 위아래 방향에서의 편차가 동일한 경우에 해당함.
      • 2) DIN ISO 55350-13에 따름, 명기된 범위 내에서 측정값의 68.3%임.
    • 인터페이스
      통신 인터페이스SSI
      초기화 시간100 ms 1)
      위치 생성 시간125 µs
      공정 데이터위치
      코드 종류Gray
      코드열 설정 가능CW/CCW (V/R̅) 케이블로 파라미터화 가능
      클럭 주파수2 MHz 2)
      세트(전자 조정)H 액티브 (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V)
      CW/CCW(스텝 계수 방향)L 액티브 (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V)
      • 1) 이 시간 이후 유효 위치를 판독할 수 있습니다.
      • 2) 최소, LOW 레벨(Clock+): 250ns.
    • 전기 데이터
      연결 방식케이블, 8선, 유니버설, 3 m
      공급 전압4.5 ... 32 V DC
      소비 전력≤ 1.5 W (부하 없음)
      역 극성 보호
      MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간230 연도 (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
    • 기계 데이터
      기계 사양중공축
      축 직경10 mm
      무게0.12 kg 1)
      축 재질스테인리스 스틸
      플랜지 재질알루미늄
      하우징 재질아연
      케이블 재질PUR
      시동 토크1 Ncm (+20 °C)
      작동 토크< 1 Ncm (+20 °C)
      허용 축 운동, 정적

      ± 0.3 mm (반경 방향)

      ± 0.3 mm (축 방향)

      허용 축 운동, 동적

      ± 0.1 mm (반경 방향)

      ± 0.1 mm (축 방향)

      작동 rpm≤ 6,000 min⁻¹ 2)
      회전자의 관성 토크15 gcm²
      보관 수명2.0 x 10^9 회전
      각가속도≤ 500,000 rad/s²
      • 1) 수 커넥터가 있는 장치 기준.
      • 2) 작업 온도 범위 설정 시 1,000min⁻¹당 3.5K의 자기 가열이 발생한다는 점에 유의해야 함.
    • 주변 정보
      EMCEN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라
      보호 등급

      IP66 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      허용 상대 습도90 % (응결은 허용되지 않음)
      동작 온도 범위–40 °C ... +100 °C
      보관 온도 범위–40 °C ... +100 °C, 포장 없이
      충격 저항성100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      진동 저항성20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
    • 분류
      eCl@ss 5.027270502
      eCl@ss 5.1.427270502
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270502
      eCl@ss 8.027270502
      eCl@ss 8.127270502
      eCl@ss 9.027270502
      eCl@ss 10.027270502
      eCl@ss 11.027270502
      eCl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    기술 도면

    AHS36A-BDAL016384
    축적 도면 블라인드 중공축, 케이블
    AHS36A-BDAL016384
    부착 규정
    AHS36A-BDAL016384
    핀 할당