앱솔루트 엔코더
AHS/AHM36
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
- 성능
회전당 스텝 수(최대 해상도) 16,384 (14 bit) 회전수 4,096 (12 bit) 최대 해상도(회전당 스텝 수 x 회전수) 14 bit x 12 bit (16,384 x 4,096) 공차 G 0.35° (20°C에서) 1) 반복성 표준 편차 σr 0.2° (20°C에서) 2) - 1) DIN ISO 1319-1에 따름, 공차 상한값과 하한값의 위치는 설치 상황에 따라 다름, 명기된 값은 대칭 상태, 즉 위아래 방향에서의 편차가 동일한 경우에 해당함.
- 2) DIN ISO 55350-13에 따름, 명기된 범위 내에서 측정값의 68.3%임.
- 인터페이스
통신 인터페이스 CANopen 데이터 프로토콜 CANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2 어드레스 설정 0 ... 127, default: 5 데이터 전송 속도(보율) 20 kbit/s ... 1,000 kbit/s, 디폴트: 125kbit/s 초기화 시간 2 s 1) 공정 데이터 위치, 속도, 온도 매개 변수 데이터 회전당 스텝 수
회전수
PRESET
계산 방향
속도 모니터링을 위한 샘플링 속도
속도값 출력용 장치
원형축 기능
전자 캠(2채널 x 8개 캠)
이용 가능한 진단 데이터 최저 및 최고 온도
최고 속도
Power-On 카운터
Power-On/Motion 작동 시간 카운터
방향 변화 카운터/운동 수 cw/운동수 ccw
최저 및 최고 작동 압력
상태 정보 CANopen 상태를 상태 LED로 표시 버스 연결 외부 종단기로 연결 2) - 1) 이 시간 이후 유효 위치를 판독할 수 있습니다.
- 2) 액세서리 항목 참조.
- 전기 데이터
연결 방식 수 커넥터, M12, 5핀, 유니버설 공급 전압 10 ... 30 V 소비 전력 ≤ 1.5 W (부하 없음) 역 극성 보호 ✔ MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간 270 연도 (EN ISO 13849-1) 1) - 1) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
- 기계 데이터
기계 사양 중공축 축 직경 10 mm 무게 0.12 kg 1) 축 재질 스테인리스 스틸 플랜지 재질 알루미늄 하우징 재질 아연 시동 토크 1 Ncm (+20 °C) 작동 토크 < 1 Ncm (+20 °C) 허용 축 운동, 정적 ± 0.3 mm (반경 방향)
± 0.3 mm (축 방향)
허용 축 운동, 동적 ± 0.1 mm (반경 방향)
± 0.1 mm (축 방향)
작동 rpm ≤ 6,000 min⁻¹ 2) 회전자의 관성 토크 15 gcm² 보관 수명 2.0 x 10^9 회전 각가속도 ≤ 500,000 rad/s² - 1) 수 커넥터가 있는 장치 기준.
- 2) 작업 온도 범위 설정 시 1,000min⁻¹당 3.5K의 자기 가열이 발생한다는 점에 유의해야 함.
- 주변 정보
EMC EN 61000-6-2 및 EN 61000-6-3에 따라 보호 등급 IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
허용 상대 습도 90 % (응결은 허용되지 않음) 동작 온도 범위 –40 °C ... +85 °C 보관 온도 범위 –40 °C ... +100 °C, 포장 없이 충격 저항성 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) 진동 저항성 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
- 분류
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-