엔코더 라인 ACS36(단일 회전)과 ACM36(다중 회전)는 아날로그 인터페이스를 갖췄으며 최대 전체 분해능이 3723스텝입니다(단일 회전 및 다중 회전). 프로그래밍 키패드의 티치인 기능을 이용해 장치에서 바로 측정 범위를 클릭 몇 번으로 직관적이고 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 장치 버전에 따라 4mA-20mA 전류 신호 또는 0V-10V 전압 신호가 출력됩니다.
한눈에 보는 SICK
분해능이 3723스텝(단일 회전 및 다중 회전)에 이르는 콤팩트한 36mm 앱솔루트 엔코더