앱솔루트 엔코더
ACM60

콤팩트하고 보편적이고 직관적입니다.

혜택

  • 터치 키패드로 장치에서 바로 측정 범위를 직관적으로 설정할 수 있어(티치인 기능) 시간이 절약되고 특별한 전문지식이 필요 없습니다.
  • M12 커넥터 기술을 포함한 콤팩트한 디자인 덕분에 좁은 공간에서도 엔코더를 사용할 수 있으며 이로써 개발 및 기계 디자인의 자유도가 매우 높습니다.
  • 아날로그 인터페이스(전류/전압)는 위치 및 이동 거리 파악을 위한 경제적인 솔루션을 제공함으로써 전체 설비의 비용을 절감하는 데 기여합니다.

개요

콤팩트하고 보편적이고 직관적입니다.

엔코더 라인 ACM60(다중 회전)은 아날로그 인터페이스를 갖췄으며 최대 전체 분해능이 13107스텝입니다. 프로그래밍 키패드의 티치인 기능을 이용해 장치에서 바로 측정 범위를 클릭 몇 번으로 직관적이고 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 장치 버전에 따라 4mA-20mA 전류 신호 또는 0V-10V 전압 신호가 출력됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 분해능이 13107스텝에 이르는 콤팩트한 60mm 앱솔루트 엔코더

  • 서보 플랜지

  • 방사상 수 커넥터 접속구

  • 아날로그 인터페이스 4mA ... 20mA 또는 0V...10V

  • 엔코더의 터치 키패드를 이용해 프로그래밍

  • 보호 등급 IP68

  • 작동 온도: –30°C부터 +80°C까지

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    엔코더 사양다중 회전
    축 종류중실축, 서보 플랜지
    축 직경
    중실축, 서보 플랜지6 mm
    연결 방식수 커넥터, M12, 5핀, 반경 방향
    통신 인터페이스아날로그
    통신 인터페이스 명세

    전류 / 4...20 mA

    전압 / 0...10 V

    회전당 스텝 수(최대 해상도)
    최대 해상도(회전당 스텝 수 x 회전수)
    아날로그, 전류, 프로그래밍 불가10,485 x 64
    아날로그, 전압, 프로그래밍 불가13,107 x 64
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드