앱솔루트 엔코더
A3M60 PROFIBUS

콤팩트하고 안정적이고 강력합니다.

혜택

  • 열악한 환경 조건에서도 시스템 처리량 극대화
  • 마모 없는 단일 회전 및 다중 회전 자기 스캐닝으로 정비 비용 절감
  • 경제적인 공간 절약형 디자인으로 특히 장착 공간이 제한적인 어플리케이션에 적합한 솔루션
  • 신속한 통신 및 위치 계산으로 생산성 제고 가능
  • 오염 및 응결 현상에 강해서 열악한 환경 조건에 안성맞춤
  • 가격 대비 성능이 탁월함

개요

콤팩트하고 안정적이고 강력합니다.

A3M60 PROFIBUS는 60mm 하우징을 갖춘 매우 안정적인 앱솔루트 다중 회전 엔코더입니다. 매우 안정적인 자기 스캐닝을 기반으로 단일 회전 측정뿐 아니라 다중 회전 측정 시에도 아주 열악한 환경 조건에서 최고의 신뢰성을 보여 줍니다. 새로운 단일 회전 기술이 이를 위해 자기 센서의 안정성에 고분해능을 더해줍니다. 이는 지금까지 광학 시스템에서만 가능했던 일입니다. 기어가 없는 혁신적인 다중 회전 기술로 A3M60의 가동 구성품 수가 최소화됩니다. 이로써 정비 비용이 절감되어 서비스 수명이 길어지고 시스템 가용도가 극대화됩니다. 단일 회전 및 다중 회전 측정 시 고도로 콤팩트한 기술은 사용자에게 경제적인 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. PROFIBUS 인터페이스가 내장된 A3M60은 따라서 설치 공간이 좁은 어플리케이션에 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 31비트(14비트 단일 회전 및 17비트 다중 회전)의 안정적인 앱솔루트 엔코더
  • 페이스 마운트 플랜지, 서보 플랜지 또는 삽입형 중공축
  • 콤팩트한 디자인(< 70mm)
  • DP V0, V1, V2 기능을 갖춘 내장형 PROFIBUS 인터페이스(모델별로 다름)
  • 커넥터: 3x M12 수 커넥터
  • 보호 등급 IP 67까지
  • 작동 온도: –30°C부터 +80°C까지(모델별로 다름)

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    엔코더 사양다중 회전
    축 종류

    중실축, 서보 플랜지

    중실축, 페이스 마운트 플랜지

    중공축

    축 직경
    중실축, 서보 플랜지6 mm
    중실축, 페이스 마운트 플랜지10 mm
    중공축12 mm
    8 mm
    3/8″
    10 mm
    1/2″
    14 mm
    15 mm
    5/8″
    연결 방식

    수 커넥터, 2x, M12, 5핀, 축 방향

    암 커넥터, 1x, M12, 5핀, 축 방향

    통신 인터페이스PROFIBUS DP
    통신 인터페이스 명세

    DPV0

    DPV1

    DPV2

    회전당 스텝 수(최대 해상도)
    최대 해상도(회전당 스텝 수 x 회전수)
    PROFIBUS DP, DPV0, 프로그램 가능13 bit x 13 bit (8,192 x 8,192)
    PROFIBUS DP, DPV0, 프로그램 가능14 bit x 17 bit (16,384 x 131,072)
    DPV1
    DPV2
    프로그램 가능/매개 변수 설정 가능SPS 엔지니어링 툴 이용
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드