갈수록 더 많은 차량에 연소 기관 대신 전기 모터가, 갈수록 더 많은 “인텔리전스”가 차량에.. 산업 전반에 막대한 영향을 미치는 전기 자동차 분야의 발전. 자동차 제조사와 부품 공급사뿐만 아니라 공작기계나 취급 및 조립, 배터리 생산 분야에서도 새로운 생산 컨셉과 생산 공정이 요구됩니다.
인테리어나 타이어, 차체처럼 이미 확고한 자리를 잡은 분야 외에 자동차 제조사와 부품 공급사도 새로운 노하우와 역량을 확보해야 합니다. 성능이 뛰어난 배터리와 전기 모터, 이에 상응하는 파워 일렉트로닉스 소자 같은 새 구성품은 자동차에 사용되기 시작하고, 고도의 자동화 프로세스에 의해 생산 및 조립됩니다. 동시에 자동차 한 대에 사용되는 매우 다양한 장치의 수도 증가합니다. 그런데 구성품과 장치 수가 늘어났다는 것은 이 다량의 부품들을 확실하게 감지, 검사 및 식별해야 한다는 것을 의미하기도 합니다.
효율성과 높은 공정 품질이 요구됨:
매우 다양한 장치를 유연하게 관리하기:
간단하고 안전한 생산성 향상:
궁금한 점이 있거나 개별 상담이 필요하신가요?